概要
説明
RAA290002 is designed for 2 Wheeler Flasher driver with double frequency flashing in low load current condition.
特長
- High side driver
- Low on-state resistance
- Small package; TO252-3
- Short circuit protection Over temperature protection with current limitation control
- Built-in auto flashing operation with only one external capacitor
- Built-in double frequency flashing in low load condition
- Active clamp operation at inductive load switch off
- RoHS compliant
- Product Spec.
- Nch/Pch: Nch
- Automotive: YES
- Package Type.: TO252-3
- Type: High side
- Channels: 1
- RON (mohm) typ. @ Tj = 25 °C: 16
- RON (mohm) max. @ Tj = 150 °C: 48
- Vcc (V) min.: 9
- Vcc (V) max.: 28
- Tch (°C) min. :-40
- Tch (°C): 150
- Mounting: SMD
- Production Status :Product Inquiry
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 563 KB | |
カタログ | PDF 9.16 MB | |
製品変更通知 | PDF 4.87 MB English | |
カタログ | PDF 2.24 MB | |
製品変更通知 | PDF 3.82 MB English | |
製品変更通知 | PDF 1.91 MB English | |
カタログ | PDF 1.32 MB | |
7件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。