概要
説明
μPD166031AT1Uは、第2世代インテリジェントパワーデバイス(IPD)製品です。 本製品は、チャージポンプ、電圧制御入力、比例負荷電流センスによる診断フィードバック、保護機能内蔵のNchハイサイドスイッチです。 オン抵抗、パッケージ、チャネル数の組み合わせにより、豊富な製品バリエーションを準備しております。
スケーラビリティ: 多様なオン抵抗と標準化されたパッケージ、ピンアウトにより、ターゲット負荷に応じた自由なユニット設計が可能です。
堅牢性: 高度な保護方式により、第2世代インテリジェントパワーデバイスは、長期的かつ反復的な短絡状態に対して高い堅牢性を実現します。
特長
- チャージポンプ内蔵
- 3.3V対応ロジックインタフェース
- 低待機電力
- 短絡保護
- 過電流保護
- 過負荷検出による電力制限保護(電力制限:デルタTch制御による電流制限)
- 絶対Tch過熱防止
- 診断機能内蔵
- 負荷電流センス
- 異常状態でのフォルト出力
- GNDオープン保護
- 低電圧遮断
- 誘導性負荷スイッチオフ時のアクティブ・クランプ動作
- Hブリッジのハイサイド使用時のクロス電流保護
- AEC認定
- RoHS指令準拠
- 製品仕様
- Nch/Pch: Nch
- 車載用
- パッケージ・タイプ: TO252-7
- タイプ: ハイサイド
- チャネル: 2
- RON (mohm) typ. @ Tj = 25 °C: 10
- RON (mohm) max. @ Tj = 150 °C: 20
- Vcc (V) min.: 4.5
- Vcc (V) max.: 28
- Vload dump (V): 42
- IL (A) typ.: 6.8
- IL (SC) (A): 72
- 診断: 電流センス
- ton (µs) max.: 200
- toff (µs) max.: 200
- Tch (°C) min. :-40
- Tch (°C): 150
- 取り付け: SMD
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.02 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 729 KB | |
カタログ | PDF 9.16 MB | |
製品変更通知 | PDF 4.87 MB English | |
カタログ | PDF 2.24 MB | |
製品変更通知 | PDF 3.82 MB English | |
製品変更通知 | PDF 1.91 MB English | |
カタログ | PDF 1.32 MB | |
8件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター