GreenPAK SLG46533-EV Development Kit with Socket Adapter
The SLG46533EV-SKT is a socket adapter kit for use with the SLG4DVKADV GreenPAK™ Advanced Development Board or SLG4DVKLITE GreenPAK Lite Development Board. The...
The SLG46533-EV provides a small, low power component for commonly used mixed-signal functions. The user creates their circuit design by programming the one-time Non-Volatile Memory (NVM) to configure the interconnect logic, the IO pins, and the macrocells of the SLG46533-EV. This highly versatile device allows a wide variety of mixed-signal functions to be designed within a very small, low power single integrated circuit.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.73 MB | |
カタログ | PDF 4.42 MB 简体中文 | |
ホワイトペーパー | PDF 393 KB | |
認証書 | PDF 3.02 MB | |
4件
|
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
The SLG46533EV-SKT is a socket adapter kit for use with the SLG4DVKADV GreenPAK™ Advanced Development Board or SLG4DVKLITE GreenPAK Lite Development Board. The...
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。