メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

The SLG46537-EV provides a small, low power component for commonly used mixed-signal functions. The user creates their circuit design by programming the one-time Non-Volatile Memory (NVM) to configure the interconnect logic, the IO pins, and the macrocells of the SLG46537-EV. This highly versatile device allows a wide variety of mixed-signal functions to be designed within a very small, low power single integrated circuit.

特長

  • Four Analog Comparators (ACMP)
  • Two Voltage References (VREF)
  • Nineteen Combination Function Macrocells
    • Three Selectable DFF/LATCH or 2-bit LUTs
    • One Selectable Continuous DFF/LATCH or 3-bit LUT
    • Four Selectable DFF/LATCH or 3-bit LUTs
    • One Selectable Pipe Delay or 3-bit LUT
    • One Selectable Programmable Function Generator or 2-bit LUT
    • Five 8-bit Delays/Counters or 3-bit LUTs
    • Two 16-bit Delays/Counters or 4-bit LUTs
    • Two Deglitch Filters with Edge Detectors
  • Asynchronous State Machine
    • Eight States
    • Flexible Input Logic from State Transitions
  • Serial Communications
    • I2C Protocol Compliant
  • Pipe Delay – 16 Stage/3 Output (Part of Combination Function Macrocell)
  • Programmable Delay
  • Two Oscillators (OSC)
    • Configurable 25kHz/2MHz
    • 25MHz Oscillator
  • Power-On-Reset (POR)
  • Eight Byte RAM + OTP User Memory
    • RAM Memory Space that is Readable and Writable via I2C
    • User Defined Initial Values Transferred from OTP
  • Analog Temperature Sensor
  • Logic and Mixed Signal Circuits
  • Highly Versatile Macrocells
  • Read Back Protection (Read Lock)
  • 1.8V (±5 %) to 5.0V (±10 %) VDD
  • Ambient Operating Temperature Range: -40°C to +105°C
  • RoHS Compliant/Halogen-Free
  • Available Package: 20-pin STQFN: 2.0mm x 3.0mm x 0.55mm, 0.4mm Pitch

製品比較

アプリケーション

  • Outdoors Electronics
  • Factory Automation
  • Servers and Networking Equipment
  • Chargers

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.86 MB
カタログ PDF 4.42 MB 简体中文
ホワイトペーパー PDF 393 KB
認証書 PDF 3.02 MB
4件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

ビデオ&トレーニング