GreenPAK SLG46721 Development Kit with Socket Adapter
The SLG46721V-SKT includes the SLG4SA20-20x30 socket adapter and 50 SLG46721V samples.
The SLG46721 provides a small, low power component for commonly used mixed-signal functions. The user creates their circuit design by programming the one time Non-Volatile Memory (NVM) to configure the interconnect logic, the I/O Pins and the macro cells of the SLG46721. This highly versatile device allows a wide variety of mixed-signal functions to be designed within a very small, low power single integrated circuit.
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
The SLG46721V-SKT includes the SLG4SA20-20x30 socket adapter and 50 SLG46721V samples.
The SLG46721V-DIP 20-pin DIP Prototyping Board is perfect for breadboarding and fast prototypes. It requires the DIP Adapter (SLG4SA-DIP) to use it with the Advanced...
SLG4DVKINTRO導入キットは、新規に開発を始めるお客様に最適です。。
GreenPAK導入キットには以下が含まれます。
The GreenPAK DIP Adapter for the GreenPAK Advanced Development Board allows using the SLG46xxxV-DIP and SLG47xxxV-DIP Proto boards with the GreenPAK Advanced...
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software...
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
SLG4DVKLITEINTRO GreenPAK™イントロダクションキットは、GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル製品で新規開発を開始するお客様に最適なキットです。
GreenPAKイントロダクションキットには以下が含まれます...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。