「システムデザインサービス」として仕様検討(システム構成の提案等)からハードウェア(FPGA/LSI)設計および検証までのお客様サポ―トを実施します。
特徴
九州福岡に拠点を置き、主に西日本エリアのお客さまへシステムデザインサービスとしてルネサスエレクトロニクス社製IP導入をご検討されているお客さまに対するコンサルティングや設計サポートを承ります。コンサルティングとして、新たなシステムを開発されるお客さまからのご依頼により、ご希望される機能に最適なシステム構成の提案などを実施します。また設計サポートとしてそのシステムを実現するハードウェア(FPGA/LSI)開発の仕様検討から設計および検証(論理シミュレーション、ボード評価)までを対応します。弊社は、画像処理ICやプロセッサ(CPU)の周辺モジュール、センサーなど論理回路設計、FPGA開発およびネットワークコネクティビティ(※)を主要技術として有しています。
(※)一例として、弊社はETG(EtherCAT Technology Group)の会員です。
お問合せ先
電話番号 | 092-980-1222 |
---|---|
お問合せ | 佐々木 ([email protected]) |
URL | http://www.asicdesign.co.jp |