メインコンテンツに移動

概要

説明

The HS4012 is a highly accurate, ultra-low power, fully calibrated relative humidity and temperature sensor with a hydrophobic membrane. The MEMS sensor features a proprietary sensor-level protection ensuring high reliability and long-term stability. The HS4012 is fully calibrated and temperature compensated with an I2C digital output.

特長

  • Humidity range: 0% to 100%RH
  • RH accuracy: ±1.8%RH, typical 
  • Hydrophobic membrane, IP67 rated
  • I2C digital output
  • 14-bit resolution 
  • Fast RH response time: 4 seconds, typical
  • Temperature sensor accuracy: ±0.2°C, typical (-10°C to +80°C)
  • Low current consumption: 0.3µA average (8-bit resolution, 3.3V supply), 0.62µA average (14-bit resolution, 3.3V supply), one RH and temperature measurement per second
  • Excellent stability against aging

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.06 MB
アプリケーションノート PDF 1.81 MB
EOL通知 PDF 1.43 MB
アプリケーションノート PDF 131 KB
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング