Light-to-Digital Output Sensor with I²C Interface Evaluation Board
The ISL76683EVAL1Z evaluation board is an RoHS compliant evaluation board designed for exploring the operation of the ISL76683 light-to-digital output sensor. The...
主要ドキュメント:
QCIOT030-ISL76683EVZボードにより、カスタムシステム設計用の ISL76683 デジタル出力光センサの迅速なプロトタイピングが可能になります。 ISL76683は、ADCを内蔵した統合型光センサで、ユーザがプログラム可能な4つのルクス感度範囲を提供し、さまざまな照明条件で性能を最適化します。 そのI2Cインタフェースにより、多機能制御とリモート監視が可能になり、ソフトウェアパワーダウンモードにより消費電力が1μA未満に低減されます。 このボードは、両側にPmod™コネクタを備えているため、同じMCU Pmodコネクタ上の複数のセンサと追加のタイプ6/6Aボードをデイジーチェーン接続できます。 QCIOT030-ISL76683EVZは、標準コネクタとソフトウェアサポートにより、 ルネサスのQuickConnectプラットフォームでIoTシステムを迅速に作成するための優れた選択肢となります。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
クイックコネクトプラットフォーム QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
|
Software and Hardware Development Tools | ルネサス |
1件
|
The ISL76683EVAL1Z evaluation board is an RoHS compliant evaluation board designed for exploring the operation of the ISL76683 light-to-digital output sensor. The...
適用されたフィルター