メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL71218M is a radiation tolerant dual, low-power precision amplifier optimized for single-supply applications. This op amp features a common-mode input voltage range extending to 0. 5V below the V- rail, a rail-to-rail differential input voltage range, and rail-to-rail output voltage swing, which makes it ideal for single-supply applications where input operation at ground is important. This op amp features low-power, Low-offset voltage, and low-temperature drift, making it ideal for applications requiring both high DC accuracy and AC performance. It is designed to operate over a single supply range of 3V to 36V, or a split supply voltage range of +1. 8V/-1. 2V to ±18V. The combination of precision and small footprint provides the user with outstanding value and flexibility relative to similar competitive parts. Applications for these amplifiers include precision instrumentation, data acquisition, and precision power supply controls. The ISL71218M is available in an 8 Ld SOIC and operates across the extended temperature range of -55°C to +125°C.

特長

  • Passes NASA low outgassing specifications
  • Wide single and dual supply range: 3V to 30V (±10%)
  • Low current consumption: 850μA, typical
  • Low input offset voltage: 40μV, typical
  • Rail-to-rail output: <10mV
  • NiPdAu-Ag lead finish
  • Dielectrically isolated PR40 process
  • Rail-to-rail input differential voltage range for comparator applications
  • Operating temperature range: -55°C to +125°C
  • Below-ground (V-) input capability to -0.5V
  • Low noise voltage: 5.6nV/√Hz, typical
  • Low noise current: 355fA/√Hz, typical
  • Offset voltage temperature drift: 0.3μV/°C, typical
  • No phase reversal
  • Characterized radiation levels
  • Low dose rate (<10mrad(Si)): 30krad(Si)
  • Single event burnout LET: 43MeV•cm2/mg

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 2.19 MB
カタログ PDF 467 KB
製品アドバイザリ PDF 414 KB
製品アドバイザリ PDF 179 KB
レポート PDF 346 KB
アプリケーションノート PDF 263 KB
レポート PDF 342 KB
マニュアル-開発ツール PDF 921 KB
アプリケーションノート PDF 224 KB
9件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 395 KB
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

読込中