概要
説明
ISL73141TSREFEVKIT1Z評価キットとiRADNavigatorソフトウェアのGUIを使用して、温度監視アプリケーションでの ISL73141SEH 耐放射線性14ビット1000ksps SAR ADCのデモが可能となります。
ISL73141TSREFEV1Z温度センサーボードは、2つの温度センシングトランスデューサと組み合わせたISL73141SEHの動作評価と、 ISL71091SEH40 高精度電圧リファレンスを提供します。 Vorago VA41620 MCU評価ボードは、ISL73141TSREFEV1Z評価ボードとの適合により、データを取得し、ヒータ電圧と温度センサの構成を制御することが可能となります。
このISL73141TSREFEV1Zボードは、1)単一の温度センサ、2)アレイ内の最低温度、3)アレイ内の平均温度の3種類の温度センシングアプリケーションをサポートしています。 温度センサーの構成は、iRADNavigatorソフトウェアを介して制御されます。
このボードでは、温度センサー、計装アンプ、SAR ADCの3つの主要システム・コンポーネントの精度の高さがハイライトです。さらに、アプリケーションでの温度取得に使用される信号チェーンの例に関するデモが可能です。
特長
- 正確な温度測定
- 複数の温度センサー構成
- ユーザーフレンドリーなソフトウェアGUI
アプリケーション
- 衛星ペイロード高精度信号処理
- 衛星テレメトリシステム
- 衛星の運行と軌道制御
- 衛星の姿勢制御
- ハイエンド産業用
- ダウンホール掘削
設計・開発
製品選択
適用されたフィルター