Rad Hard 14-bit 900/480ksps SAR ADC Evaluation Board (5V)
The ISL73148SEHEV1Z board evaluates the operation of the Renesas ISL73148SEH radiation hardened 14-Bit 900/480ksps SAR ADC. This evaluation board is intended to be used...
The ISL73148SEH is a radiation hardened, high-precision, 8-Channel 14-Bit 900/480ksps SAR analog-to-digital converter (ADC) with an integrated Programmable Gain Amplifier (PGA) that features an SNR of 83dBFS and dissipates only 90mW when operating from a 5V supply.
The product features 900kSPS throughput with no data latency and features excellent linearity and dynamic accuracy. The ISL73148SEH provides a high-speed SPI-compatible serial interface that supports logic ranging from 2.2V to 3.6V using a separate digital I/O supply pin. The integrated PGA has discrete gain steps of 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, and 16 and is controlled by external pin configurations.
The ISL73148SEH provides a separate power-down pin that reduces power dissipation to 115µW. The analog input signal range is determined by an external reference.
The ISL73148SEH operates across the military temperature range from -55 °C to +125 °C and is available in a 14Ld hermetically sealed Ceramic Dual Flat-Pack (CDFP) package.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 2.07 MB | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
技術概要 | PDF 340 KB | |
レポート | PDF 621 KB | |
アプリケーションノート | PDF 514 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.47 MB | |
レポート | PDF 1.01 MB | |
アプリケーションノート | PDF 224 KB | |
8件
|
The ISL73148SEHEV1Z board evaluates the operation of the Renesas ISL73148SEH radiation hardened 14-Bit 900/480ksps SAR ADC. This evaluation board is intended to be used...
耐放射線性高精度SAR ADC評価システムは、低電力、高性能な逐次近似レジスタ(SAR)アナログ-デジタルコンバータ(ADC)ポートフォリオの評価が可能です。 評価システムは、SFDR、SINAD、ENOB、THD、高調波、電流、電力測定などのすべての関連データを表示するiRADAnalyzer GUIを使用します。...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
Overview of the ISL73148 900KSPS, 8-Channel, SAR ADC with Integrated PGA. Highest performance rad-hard precision ADC for telemetry and sensing applications.