メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL73002SEH is a radiation hardened and SEE hardened high-efficiency monolithic, synchronous buck regulator with integrated MOSFETs. This single-chip power solution operates over an input voltage range of 3V to 5.5V and provides a tightly regulated output voltage that is externally adjustable from 0.8V to ~85% of the input voltage. Output load current capability is primarily determined by PVIN voltage with up to 22A for a single IC at PVIN ≤ 5.5V for TJ ≤ +125 °C. Two ISL73002SEH devices, configured to current share, can provide up to 38A of total output current at PVIN ≤ 5.5V for TJ ≤ +125 °C assuming ±27% worst-case current share accuracy. The ISL73002SEH uses peak current-mode control with integrated error amp compensation and pin-selectable slope compensation. The switching frequency is also pin selectable to either 1MHz or 500kHz. Two devices can be synchronized 180° out-of-phase to reduce input RMS ripple current. High integration makes the ISL73002SEH an ideal choice to power small form factor applications. Two devices can be synchronized to provide a complete power solution for large-scale digital ICs, like field-programmable gate arrays (FPGAs) that require separate core and I/O voltages.

特長

  • DLA SMD 5962-12202
  • Maximum output current (Single Phase):
    • 22A with external Schottky (TJ ≤ 125 °C, PVIN ≤ 5.5V)
    • 18A (TJ ≤ 125 °C, PVIN ≤ 5.5V)
    • 14A (TJ ≤ 125 °C, PVIN ≤ 6.2V)
    • 12A (TJ ≤ 150 °C, PVIN ≤ 6.2V)
  • Maximum output current (Dual Phase)
    • 38A (27% worst case current sharing)
  • 1MHz or 500kHz switching frequency
  • 3V to 6.2V supply voltage range
  • ±1% reference voltage (line, load, temperature, and rad)
  • Redundancy/Junction isolation: Exceptional SET performance
  • Excellent transient response
  • High efficiency >90%
  • Two ISL73002SEH synchronization, inverted-phase
  • Comparator input for enable and power-good
  • Input undervoltage, output undervoltage, and adjustable output overcurrent protection
  • QML qualified per MIL-PRF-38535
  • Full military temperature range operation (-55 °C to +125 °C)
  • Radiation environment
    • LDR (0.01rad(Si)/s): 50krad(Si)
  • SEE hardness
    • SEL and SEB LETTH 86.4MeV/mg/cm2
    • SEFI LETTH 43MeV/mg/cm2
    • SET LETTH 86.4MeV/mg/cm2

製品比較

アプリケーション

  • FPGA, CPLD, DSP, CPU core, and I/O voltages
  • Low-voltage, high-density distributed power systems

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 145.10 MB
PCB設計ファイル ZIP 4.15 MB
PCB設計ファイル ZIP 328 KB
PCB設計ファイル ZIP 338 KB
PCB設計ファイル ZIP 1.09 MB
PCB設計ファイル PDF 98 KB
PCB設計ファイル XLS 38 KB
7件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター