メインコンテンツに移動

ルネサスが提供する耐放射線性プラスチックパッケージのパワーマネジメントICは、世界中のコミュニティ、政府、および企業の何億人ものユーザに高速インターネット接続などのソリューションを提供する、新興分野である小型衛星(SmallSat)へ電源を供給するために設計されています。 数百もの小型衛星はメガコンステレーションネットワークを形成し、地球低軌道(LEO)から無線アクセスのない僻地を含む、地球上のあらゆる場所に、ブロードバンド・インターネット接続を提供します。 世界的なブロードバンドインターネットリンクを提供することに加え、SmallSatメガコンステレーションによって、地、海、空の様子を把握できる高解像度な地球観測画像処理も実現します。

ルネサスが提供するプラスチックパッケージのパワーマネジメントICに用いられるテクノロジには、スイッチングレギュレータ、PWMコントローラ、および窒化ガリウム(GaN)FETドライバが含まれ、新規の航空宇宙分野でのお客様が低地球軌道での5年間のミッションプロファイルに求めるに足る最適なコストと耐放射線性能を提供します。

プラスチックICを使用した小型衛星コンステレーションへの電源供給の詳細を見る

ルネサスの最新の耐放射線特性製品とリソースに関する情報については、四半期ごとに発行される耐放射線特性に関するニュースレターにサインアップしてください

カテゴリ

プロダクトセレクタ: 耐放射線パワー

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 5.02 MB
ホワイトペーパー PDF 1.49 MB English
ホワイトペーパー PDF 405 KB
3件

ビデオ&トレーニング

Radiation-Tolerant Plastic-Package ICs Overview

Learn about Renesas's family of radiation-tolerant plastic-package ICs designed to support the emerging field of small satellites that will provide solutions such as high-speed Internet connections to hundreds of millions of users in communities, governments, and businesses worldwide. These ICs deliver rad-tolerance performance at a much lower cost point versus radiation assurance tested Class V (space level) products.

ツール&リソース