メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
DA14531MOD - SmartBond TINY Bluetooth Low Energyモジュール
RYZ012x1 is not recommended for new designs.

概要

説明

RYZ012x1は、高度に統合されたワイヤレス通信モジュールであり、Bluetooth® 5.0 Low Energy(LE)の認定済ソリューションを提供します。ネットワークスタックはモジュール内で実行されるため、外部スタック操作は必要ありません。モジュールは、アンテナ実装と外部アンテナタイプの2つの構成(A1とB1)です。これにより、実装の柔軟性と、通信範囲要件の対応が可能になります。システムを簡単に作成するために、モジュールは定義済シリアル通信インタフェースをサポートし、ソフトウェアの労力を最小限に抑え、Bluetooth LEの学習曲線を平坦化します。 RA MCUファミリのFlexible Software Package(FSP)とQE for BLEツールによってサポートされているため、お客様はBluetooth LEの詳細に煩わされることなくアプリケーション開発に集中できます。

iOS/Androidアプリケーション 「GATTBrowser」

ルネサス製スマートフォン向けアプリケーション「GATTBrowser」は、App Store / Google Playからダウンロード出来ます。 「GATTBrowser」は、Bluetooth LE動作の確認を行うためのアプリケーションです。周辺で動作するLEデバイスをスキャンし、それらデバイスと接続することでGATTベースの通信を行うことが出来ます。サンプルアプリケーションの動作確認にも使いやすく、ルネサスの LE MCUやモジュールを実装した製品開発を推進します。

GATTBrowserダウンロード:

特長

  • Bluetooth LE ISM 2.4GHz RFトランシーバ内蔵
  • Bluetooth® 5準拠 (1Mbps,2Mbps)
  • 低消費電力 RF動作(TX:4.8 mA, RX:5.3 mA)
  • 大きいリンクバジェット 106 dBm@ 1Mbps
    • Bluetooth LE 受信感度 -96dBm @ 1Mbps, -93dBm @2Mbps, -101dBm @125kbps
    • 送信出力パワー 最大+10dBm
  • 2つの構成を提供
    • RYZ012A1:アンテナ一体型
    • RYZ012B1:外部アンテナ型,シングルピン アンテナ インタフェース
  • RSSIモニタ精度 ±1dB
  • 各国の電波法認証 (FCC/ISED, CE, MIC(Japan))
  • Bluetooth Certification (Declaration ID:D054228, QDIDs: 136037 / 160268 )
  • ホストMCUへのシリアルコマンドインタフェースを介した通信用のUARTおよびSPIインタフェース
  • 26pinパッケージ 12mm x 12mm, 高さ2.31mm

製品比較

アプリケーション

  • スマートホーム
  • ウエラブル & トラッカ
  • 農業
  • 一般的なスマートフォン接続
  • 基本的なBluetooth LE機能を必要とするエントリーレベルのマスマーケット製品

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.07 MB English
アプリケーションノート PDF 10.24 MB
アプリケーションノート PDF 9.01 MB
製品アドバイザリ PDF 196 KB
パンフレット PDF 562 KB English
アプリケーションノート PDF 1.76 MB English
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 2.01 MB
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 1.28 MB English
8件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
Bluetooth® Low Energy対応開発支援ツール QE for BLE
Bluetooth® Low Energyを使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e2 studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RA, RX, RL78]
Solution Toolkit ルネサス
2件

サンプルコード

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター