メインコンテンツに移動

個人用安全トラッカー

概要

説明

物やご家族のトラッキングは非常に重要です。 そのために、服にトラッカーを埋め込めたら、素晴らしいと思いませんか? 例えば、靴は私たちの日々の生活に不可欠なものであり、それらに安全機能を統合できれば、さらに有益なものとなります。親御さんは、子供たちの安全がとても心配です。 トラッカーを子どもの靴に装着することで、親御さんは子どもがいる場所についての情報を入手することができます。 埋め込み式のSOSアラーム、または情報システムは緊急時に使えるもう一つの有用ツールになり、場所情報や警報を送ることができます。 空気質センサはあらゆるアレルギーに関する安全を提供する際に役立ちます。 有線または無線の高速充電オプションもご利用いただけます。

このシステムのメリット:

  • 位置追跡用のGSMとGPSを使用したSOS緊急表示
  • 低コスト、低消費電力システム
  • 非接触型高速充電向けのワイヤレス充電オプション
  • アレルギーを避けるための空気質センシング

製品比較

アプリケーション

  • 子ども向けトラッキングシューズ
  • 個人用安全アラームバンド

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 AS041 AS041 AS041 LDO (3.3V Vout) LDO (3.3V Vout) LDO (3.3V Vout) Boost Converter Boost Converter Boost Converter NFC NFC NFC GSM + GPS Module GSM + GPS Module GSM + GPS Module Diode Sheet.24 Sheet.25 Sheet.26 Diode.27 Sheet.28 Sheet.29 Sheet.30 Ground (earth) Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Shunt Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Antenna Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 Shunt.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.82 Line 1pt.1552 Sheet.85 Sheet.106 Sheet.107 Sheet.108 Darlington.131 Sheet.110 Sheet.111 Darlington.254 Sheet.113 Sheet.114 Darlington.254 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.118 Sheet.119 Sheet.120 Sheet.121 NFC Coil NFC Coil NFC Coil NFC Coil Sheet.124 Transformer.324 Line.841 Line.842 Sheet.128 Inductor.300 Sheet.130 Sheet.131 Sheet.132 Sheet.51 Sheet.54 Sheet.134 Sheet.135 Sheet.136 Sheet.137 Sheet.138 Sheet.139 Sheet.140 Sheet.141 Sheet.148 Sheet.149 Sheet.150 Darlington.131 Sheet.152 Sheet.153 Darlington.254 Sheet.155 Sheet.156 Darlington.254 Sheet.158 Sheet.159 Sheet.160 Sheet.161 Darlington.131 Sheet.163 Sheet.164 Darlington.254 Sheet.166 Sheet.167 Darlington.254 Sheet.169 Sheet.171 Sheet.174 Sheet.175 Sheet.176 Sheet.177 Sheet.178 Sheet.180 Sheet.181 Sheet.182 Sheet.183 Connector 1 Qi (Rx) Up to 5W Qi (Rx) Up to 5W Qi (Rx) Up to 5W 5V, 750mA 5V/750mA 5V/750mA 750mA 750mA 750mA Charge Charge Charge Fault Fault Fault SW On/Off SW On/Off SW On/Off 3V – 4.2V 3V-4.2V 3V-4.2V 3.7V, 850mAH 3.7V/850mAH 3.7V/850mAH Sheet.195 Connector 1.196 10mA 10mA 10mA 2 2 2 2 Sheet.206 SW SOS 0.35mA SW_SOS 0.35mA SW_SOS0.35mA 2 2 2 2 Sheet.210 R1 R1 R1 650mA 650mA 650mA Connector 1.213 Connector 1.214 4.5V 1.7Amax 4.5V/1.7Amax 4.5V/1.7Amax 5mA 5mA 5mA Power Power Power 25mA 25mA 25mA R3 R3 R3 Sheet.220 Sheet.221 MCU MCU MCU MCU Prog/Debug Prog/Debug Prog/Debug Int OSC Int OSC Int OSC Vdd Vdd Vdd I2C I2C I2C UART UART UART GPIO GPIO GPIO USB Charging USB Charging USB Charging Sheet.223 Li-ion Charger Li-ion Charger Li-ion Charger Batt On Batt On Batt On
Exiting Interactive Block Diagram