概要
説明
ISL80505は、最大500mAの出力電流を供給可能な単一出力低ドロップアウト電圧レギュレータ(LDO)です。 ISL80505は 1.8V ~ 6V の入力電圧で動作します。 ISL80505 の出力電圧は 0.8V ~ 5.5V にプログラムできます。
この製品ファミリにはサブミクロンのBiCMOSプロセスが使用されており、クラス最高のアナログ性能と全体的な価値を提供します。 このCMOS LDOは、バイポーラLDOと比較して負荷応じた消費電流が大幅に低いため、効率が向上し、パッケージの実装面積が小さくなります。最先端の内部補償により、非常に高速な負荷過渡応答と優れたPSRRを実現します。
ISL80505 は、すべての負荷、ライン、および温度変動 (TJ = -40°C ~ +125°C) にわたって、±1.8% の VOUT 精度の出力精度を提供します。ソフトスタート・ピンの外付けコンデンサは、出力電圧ランプのソフト・スタートを調整して突入電流を制御します。 ENABLE機能により、デバイスは低静止電流シャットダウン・モードに移行できます。
特長
- ±1.8%のVOUT精度をライン、負荷、およびTJ = -40°C〜+125°Cで保証
- VOUT = 2.5Vでのドロップアウト電圧が45mVと非常に低い
- 4.7μF出力のセラミックコンデンサで安定
- 非常に高速な負荷応答
- プログラム可能な出力ソフトスタート時間
- 広い周波数範囲にわたって優れたPSRR
- 電流制限保護
- サーマルシャットダウン機能
- 8 LD DFNパッケージで供給
- 鉛フリー(RoHS準拠)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1007 KB | |
カタログ | PDF 5.63 MB 英語 | |
カタログ | PDF 11.78 MB 英語 , 简体中文 | |
カタログ | PDF 5.41 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 169 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 3.36 MB 简体中文 | |
製品変更通知 | PDF 326 KB | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
9 items
|
設計・開発
ボード&キット
ボード&キット
Snowflake Ornament Reference Design Featuring Power and Analog Components
Renesas is ready for the cold with a full lineup of power and analog components spec'd to operate down to -40 °C. The snowflake ornament reference design has a...
主要ドキュメント:
音声ペン
紙面に印刷されたコードを読み取り、対応する音声を再生するソリューションです。業界最小低消費電力RL78/G14マイコンを使用し、IDデコーダとイメージセンサによって、読み取ったコンテンツに対応するサウンドファイルを再生します。音声データは、パソコンからUSBケーブルにてマイクロSDカードに保存できます。1.8 V〜6...
主要ドキュメント:
ワイヤレスドアベル
ワイヤレスドアベルアプリケーションは、Sub-GHz無線通信を使用して、ドアベルが押されたときにリモートレシーバに通知します。送信機および受信機は両方とも制御のためのRL78/G1H Sub-GHz無線通信モジュール、RL78/G11を搭載しています。送信機のボタンを押すと、LEDが点灯し無線通信が始まります...
主要ドキュメント:
MCK-RA6T2 Renesas Flexible Motor Control Kit for RA6T2 MCU Group
MCK-RA6T2は永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使ったモータ制御の評価を簡単に行うことができる開発キットです。本製品と、ウェブサイトからダウンロードできるサンプルコードやQE for Motorを使うことで、RA6T2を用いたモータ制御評価をすぐに始めることができます。
主要ドキュメント:
RX72M CPU Card with RDC-IC
本製品はRX72Mを搭載したモータ制御用CPUカードです。対応するインバータボードと組み合わせて使うことにより、BLDCモータおよびステッピングモータの制御を行うことができます。
対応インバータボード(キット)
- Evaluation System for BLDC Motor (P/N:...
主要ドキュメント:
RZ/V2M Evaluation Board Kit
RZ/V2Mの評価に最適な評価ボードキットです。 本評価キットはRZ/V2Mの標準ソフトウェアパッケージに対応しており、カメラ画像処理、低消費電力AI推論、Video Streaming等の機能を評価することが可能です。
主要ドキュメント:
RZ/V2MA Evaluation Board Kit
RZ/V2MAの評価に最適な評価ボードキットです。RZ/V2MA Evaluation Board Kitは、MainボードとBaseボード、 Optionボード(別売)で構成されています。OptionボードはPCIeインタフェースの評価に使用します。
本評価キットはRZ/V2MAの標準ソフトウェアパッケージに対応しており...
主要ドキュメント:
CMOS センサ搭載監視カメラのリファレンスデザイン
このソリューションは、位相差オートフォーカス(PDAF)を備えたCMOSイメージセンサ(CIS)ボードと高性能画像信号処理(ISP)ボード、およびオートフォーカスズームレンズソフトウェアを実証します。 このリファレンスデザインを使用して、CN251-Surveillance Camera...
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
![Diagram of ECAD Models](/themes/idt8/images/ecad-models.jpg)