車載グレード・マルチセル・リチウムイオンバッテリ制御システム開発キット
ISL78714BMS5XBEKIT1Zは、車載バッテリ管理システム(BMS)ソリューションに適したデバイス ISL78714 および RH850(MCU) の評価を行う開発キットです。RH850はISL78714と連携し、セル電圧、パック温度、電流をモニタリングすると共に、重大エラーの検出と、バッテリセル間のバランス制御を行います...
The ISL78714 automotive-grade Li-ion battery manager IC supervises up to 14 series connected cells and is optimized to meet stringent automotive performance, reliability, and safety requirements. The device provides all the functions expected of such a critical component in a battery management system, such as accurate cell voltage and temperature monitoring, cell balancing, and extensive system diagnostics. In a typical configuration, a master ISL78714 communicates to a host microcontroller through an SPI port and up to 29 additional ISL78714 devices connected together by a robust, proprietary, two-wire daisy chain. This communication system is highly flexible and can be implemented with capacitor isolation, transformer isolation, or a combination of both. Three cell balancing modes are included: Manual Balance mode, Timed Balance mode, and Auto Balance mode. Auto Balance mode terminates balancing after a host-specified amount of charge has been removed from every cell. The ISL78714 is packaged in a 64-pin TQFP and is specified for operation from -40 °C to +105 °C.
An NDA is required for the full datasheet. Please contact your local Renesas sales representative for more information.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 2.00 MB | |
データシート-簡略版 | PDF 208 KB | |
カタログ | PDF 5.67 MB 英語 | |
ガイド | PDF 615 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 451 KB 简体中文 | |
ホワイトペーパー | PDF 451 KB 简体中文 | |
アプリケーションノート | PDF 389 KB | |
7件
|
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
車載BMSアプリケーションモデル&ソフトウェア BMSアプリケーションモデルとソフトウェアは、充電状態と劣化状態を推定するためのアプリケーション開発の労力と時間を削減します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
ISL78714BMS5XBEKIT1Zは、車載バッテリ管理システム(BMS)ソリューションに適したデバイス ISL78714 および RH850(MCU) の評価を行う開発キットです。RH850はISL78714と連携し、セル電圧、パック温度、電流をモニタリングすると共に、重大エラーの検出と、バッテリセル間のバランス制御を行います...
ISL78714XB-EVKIT1Zは、リチウムイオン・バッテリパックのアナログ・フロントエンド用IC (ISL78714) の評価キットです。ISL78714は、セル電圧と温度をモニタ可能であり、14bit長のデータを取り扱えます。また、セル間のバランス制御を行う機能や、重大なエラーを検出する機能も有しています。ISL78714には...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
車載BMSアプリケーションモデル&ソフトウェアの取り組み | ブログ | 2022年7月29日 |
EV用バッテリマネジメントシステムの開発期間の短縮を実現するデバイスドライバソフトウェアを提供開始 | ニュース | 2022年6月2日 |
Jump Start BMS ASIL Software Development with the ISL78714 Complex Device Driver | ブログ | 2022年6月2日 |