概要
説明
RZ/T1-Mグループは、リアルタイム処理に向けて設計された、Arm® Cortex® -R4 Processor with FPUを採用し、最大450MHzでの高速動作が可能です。また、MDIOインタフェースを搭載し、光モジュールなどのアプリケーションに最適です。6 x 6mmの小型パッケージで省スペース化に貢献します。
特長
- CPU: Arm® Cortex®-R4 Processor with FPU, 450MHz
- Management data input / output interface(Slave/Master)
- Memory: Tightly Coupled Memory 544KB(with ECC), Extended SRAM 1MB(with ECC, option)
- Analog function: 12-bit A/D Converter Unit0 : 8ch,Unit1 : 8ch
- Package: 112-pin FBGA
- Voltage: Core 1.2V, I/O 3.3V
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
Optical modules
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
統合開発環境 e² studio RZファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
1件
|
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。