Verified Linux Package(超長期サポートLinux)
産業分野に必要な基本的なソフトウェアをパッケージングし、データシートに基づいた動作検証済みのパッケージソフトとしてルネサスから提供するものです。
お客様は安定動作するLinux+基本的なソフトウェアを利用でき、すぐにアプリケーション開発をスタートできます。
当社のLinuxパッケージを構成するソフトウェアは、動作検証済みで提供し、メンテナンスを実施します。
これは組込みシステム開発におけるお客様のソフトウェア開発負荷を、大きく低減します。
Verified Linux Packageの主な特長:
- Civil Infrastructure PlatformTM (CIPTM) による超長期サポートを実現
- 最新カーネルの追加機能を5年間バックポート
- 10年超のセキュリティパッチ対応
- さらに当社独自でメンテナンス範囲を拡大する活動を実施
- 業界標準の APIをサポート
- 産業/IoT向けに強化された標準ソフトウェアコンポーネントをご用意
- 信頼性、リアルタイム性、セキュリティ、機能安全を強化
- 標準化されたソフトウェア開発プロセスのもとで動作検証を実施
- 無償かつシンプルなクリックスルー形式によるライセンス
- 無償でメンテナンスを実施
Civil Infrastructure Platform(CIP)とは
現代の社会インフラの要件を満たす Linux ベースの組込みシステムを構築するために必要なベース レイヤ (base layer) を提供するプラット フォーム。The Linux Foundation主導で世界の主要なインフラシステムメーカが推進。
詳細はこちら(Civil Infrastructure Platform)をご覧ください。
ライセンスに関して
RZ/G Linux パッケージの利用には、ルネサスエレクトロニクスの間で、利用契約(無償)が必要な場合があります。
商標について
Civil Infrastructure Platform、CIPはThe Linux Foundationが、米国およびその他各国において商標として所有しています。
Verified Linux Package(VLP)の提供:
産業分野に必要な基本ソフトを動作検証済みのパッケージソフトとして,通常版とリアルタイム性能向上版を提供します。
また, H.264/H.265 Videoコーデック、グラフィックス (OpenGL ES) 機能をRZ/G向けBSP (ボードサポートパッケージ) に搭載するためのライブラリを提供します。
表のVLPのVersionを示すLinkから配布ページへ移動し,必要なパッケージをダウンロードしてご利用ください。
VLP Version | CIP Kernel Version | 対象製品 | VLPメンテナンス 終了時期* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
RZ/G3S | RZ/G2L, RZ/G2LC, RZ/G2UL | RZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, RZ/G2E | RZ/G1H, RZ/G1M, RZ/G1N, RZ/G1E, RZ/G1C | |||
5.10, | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2031/1H | |
4.19, | - | - | ✓ | - | 2029/1H | |
4.4, | - | - | - | ✓ | 2027/1H |
* VLPのメンテナンスは対応するCIP Kernel versionのメンテナンス終了に伴い終了します。
最新バージョンのVLPをご使用ください。
CIP Linux kernelのメンテナンス期間はCIP Wikiをご参照ください。
ソフトウェアパッケージ
VLPで動作するソフトウェアパッケージです。
HTML5 Package for Verified Linux Packages
JavaScriptを含む高度なWebテクノロジーをベースにしたリッチなHMI開発を可能にします。
- Chromium Package for Verified Linux Packages
- Chromium(レンダリングエンジン:Blink)を組み込むためのパッケージです。
- Gecko Package for Verified Linux Packages
- レンダリングエンジンGeckoを組み込むためのパッケージです。
RZ MPU Security Package
- RZ MPU Security Package
- RZ MPU向けにSecure Boot、Trusted Execution Environment、Hardware Cryptographic IP、Secure Debug、Security ConfiguratorをSecurity Packageとして提供します。
RZ/G Multi-OS Package
- RZ/G Multi-OS Package
- RZ/G Multi-OS Packageは、Arm® Cortex-Mコア搭載Renesas MCU向けソフトウェアパッケージであるRZ/G Flexible Software Package(FSP)とプロセッサ間通信用フレームワークの標準化APIであるOpenAMPから構成される、マルチOSソリューション開発用ソフトウェアパッケージです。
RZ/G AI Board Support Package
- RZ/G AI Board support Package
- 機械学習した結果を使い、推論を実行する組込み型人工知能のボードサポートパッケージです。オープンソースAIフレームワークの多くを、RZ/Gのエンドポイントで推論実行する組込み型人工知能を提供します。
- 参考:デモとブログ
Embedded Artificial Intelligence Inference with Renesas RZ/G2