概要
説明
download 最新のMulti-OS Packageをダウンロード:
RZ/G Multi-OS Package V2.2.0 (ZIP)
RZ/G Multi-OS Packageは、Arm® Cortex-Mコア搭載Renesas MCU向けソフトウェアパッケージであるRZ/G Flexible Software Package(FSP)とプロセッサ間通信用フレームワークの標準化APIであるOpenAMPから構成される、マルチOSソリューション開発用ソフトウェアパッケージです。
ご使用の際には、はじめに以下のドキュメントを参照してください。
Flexible Software Package(FSP)についてはこちらを参照してください。
FSP Platform Installer (e² studio IDE、ツールチェーン、FSPパックを含む):
FSP Standalone Installer (FSP のみを更新し、e² studio を更新しないユーザー向けの FSP パック):
- GitHub の Assets セクションからダウンロード
インストール手順については、こちら。すべてのFSPリリースとパッチは GitHubにあります。

特長
- 小メモリフットプリントのHALドライバ
- 直感的に操作可能なコンフィギュレータ/コードジェネレータ
- OpenAMPによるCA55 – CM33通信
リリース情報
[次回リリース予定]
2024/10/31
[更新履歴]
2024/04/26 RZG Flexible Software Package Documentation
2024/04/24 RZ/G MULTI-OS Package V2.0.2
2024/02/29 RZ/G FSP Example Projects V2.00
2024/02/16 RZ/G FSP(v2.0.1)
2024/02/16 RZ/G MULTI OS Package V2.0.1
2024/01/09 RZ/G FSP(V2.0) with e2 studio 2024-01 installer for windows
2023/11/30 RZ/G FSP Example Projects V1.00
2023/10/31 RZ/G2L MULTI OS Package V1.22
2023/04/28 RZ/G2L MULTI OS Package V1.21
2022/11/18 RZ/G2L MULTI OS Package V1.2
2022/11/18 RZ/G2L FSP(V1.2) with e2 studio 2022-04 installer for windows
2022/09/07 RZ/G2L Multi-OS Package V1.12
2022/05/30 RZ/G2L Multi-OS Package V1.11
2022/04/27 RZ/G2L Multi-OS Package V1.10
2022/04/27 RZ/G2L FSP(v1.10) with e2 studio 2022-04 installer for Windows
2022/01/21 RZ/G2L Multi-OS Package V1.02
2021/11/30 RZ/G2L Multi-OS Package V1.01
2021/07/30 RZ/G2L Multi-OS Package V1.00
2021/07/30 RZ/G2L FSP(v1.00) with e2 studio 2021-07 installer for Windows
ターゲットデバイス
ダウンロード
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア | ZIP 16.26 MB | |
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア | EXE 1,594.27 MB | |
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア |
[Toolchains=GNU ARM Embedded|v9.2.1.20191025]
EXE
35.91 MB
アプリケーション:
民生機器全般, 産業用機器
Compiler:
GNU ARM Embedded
Function:
Application Example, BSP, I/O or Pin, Memory, OS, Other peripherals, Software Package, Timer
IDE:
e2 studio
|
|
3件
|
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
リリースノート | PDF 1.84 MB | |
アプリケーションノート | PDF 9.11 MB | |
ツールニュース-注意事項 | PDF 219 KB English | |
マニュアル-ソフトウェア | ||
アプリケーションノート | PDF 237 KB | |
アプリケーションノート | PDF 4.80 MB | |
アプリケーションノート | PDF 1007 KB | |
7件
|
設計・開発
ビデオ&トレーニング
この動画では、RZ FSP プロジェクトと Linux プロジェクト間のピン競合を確認する方法を紹介します。
章のタイトル
00:00 オープニング
00:06 導入
00:45 Linux Projectの端子設定
01:39 RZ FSP ProjectとLinux Project間の端子競合確認
関連リソース
ニュース&ブログ
RZ/G2L MPUのBOMコスト削減ソリューション | ブログ | 2021年11月18日 |
動作環境
統合開発環境 | e2 studio統合開発環境、デフォルトのツールチェインはGCC Arm Embedded |
---|---|
対応ボード | RZ/G2L Evaluation Board Kit RZ/G3S Evaluation Board Kit |
エミュレータ | SEGGER (J-Link Series) *1 |
- RZ/V FSPの動作はJ-Linkファームウェア v7.96eでのみ正常な動作を確認しております。そのためJ-Linkファームウェアのバージョンを7.96e以降に更新しないでください。
対応デバイス
Multi-OS Package | Verified Linux Package | Flexible Software Package | 対応デバイス |
---|---|---|---|
V2.1.0 | V3.0.6 [5.10-CIP] | V2.1.0 | RZ/G2L, RZ/G2LC, RZ/G2UL RZ/G3S |
RZ/G Flexible Software Package v2.1.0 対応ドライバ
カテゴリ | 機能 | RZ/G2L, RZ/G2LC, RZ/G2UL | RZ/G3S |
---|---|---|---|
OS | FreeRTOS | ✔ | ✔ |
Middleware | OpenAMP | ✔ | ✔ |
I2C Communication Interface (rm_comms_i2c) | ✔ | ✔ | |
Sensor modules (rm_hs300x, rm_hs400x, rm_zmod4xxx) | ✔ | ✔ | |
Driver List | Board Support Package (BSP) for FSP (bsp) | ✔ | ✔ |
GPIO (r_ioport) | ✔ | ✔ | |
GTM (r_gtm) | ✔ | ✔ | |
INTC_irq (r_intc_irq) | ✔ | ✔ | |
GPT (r_gpt) | ✔ | ✔ | |
POEG (r_poeg) | ✔ | ✔ | |
RIIC_master (r_riic_master) | ✔ | ✔ | |
RSPI (r_rspi) | ✔ | ✔ | |
SCIFA_uart (r_scif_uart) | ✔ | ✔ | |
MHU (Message Handling Unit) (r_mhu_ns, r_mhu_s, r_mhu_ns_swint_get, r_mhu_ns_swint_set) | ✔ | ✔ | |
CANFD (r_canfd) | ✔ | ✔ | |
ADC(r_adc) | ✔ | ||
DMA(r_dmac) | ✔ |