DK-S128開発キット
Renesas SynergyTM S128 MCUグループのすべての機能を評価し、Renesas SynergyTM ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを開発します。
製品型名が変更されています。旧製品型名は各種ドキュメントで引き続き使用されます。新旧の製品型名については、Look-up...
低消費電力動作モードと高速ウェイクアップ時間が要求される制御アプリケーションに最適なS128 MCUグループは、256KBのフラッシュメモリと24KBのSRAMを備えています。 追加の安全性とセキュリティのためメモリ保護ユニット(MPU)、デジタル調光照明インターフェース(DALI)、およびアナログとデジタル周辺機器のスマート・ミックスが含まれています。
プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。SSPを構成する主要コンポーネントにより、ハードウェアに依存するベーシックなソフトウェア開発に時間を費やすことなく、お客様の優位性を生み出すアプリケーションソフトウェアの開発にいち早く着手できます。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
Renesas Synergy™ Software Package (SSP) プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。
|
Software Package | ルネサス |
2件
|
Renesas SynergyTM S128 MCUグループのすべての機能を評価し、Renesas SynergyTM ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを開発します。
製品型名が変更されています。旧製品型名は各種ドキュメントで引き続き使用されます。新旧の製品型名については、Look-up...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター