Partner device: Digital MIC PMOD TDK_ICS43434: Digital audio sensor
概要
説明
QuickConnect初心者用キットは、 QuickConnectプラットフォームに簡単なスタータエクスペリエンスを提供することを目的としています。 キットに含まれるすべてのボードのサポートは、 QuickConnect Studio で確認できます。 ボードはモジュール式で、標準のPmod™コネクタを使用して接続できます。 MCUボード、Wi-Fi + Bluetooth® Low Energy(LE)コネクティビティボード、ラピッドプロトタイピングを可能にする各種センサが含まれています。 これにより、ハードウェアのプロトタイピングとともに、迅速なソフトウェア開発とカスタマイズが可能になります。 QuickConnect 初心者用キットは、AWS MQTT サンプルアプリケーションと、湿度と温度、空気の質、オーディオなどのセンサからのデータを使用してプロジェクトを構築できます。
キットに含まれるボード:
- RA6E2ボード:200MHz Arm® Cortex-M33®汎用MCUボード
- DA16600 Pmod:クラウド接続用のWi-Fi + Bluetooth LEボード
- ZMOD4410 Pmod:TVOCガスセンサボード
- ZMOD4510 Pmod:オゾンおよびNO2 ガスセンサボード
- HS4001 Pmod:湿度および温度センサボード
- Digital MIC Pmod TDK_ICS43434:デジタルオーディオセンサボード
特長
- MCU、コネクティビティ、センサを使用したラピッドプロトタイピング
- すべてのボードは、システムソフトウェアの開発とカスタマイズのためにQuickConnect Studioでサポートされています
- AWS接続とルネサスAIアプリケーションのサンプルユースケース
- AndroidおよびiOSでのWi-Fiプロビジョニングに利用できるモバイルアプリ
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
クイックコネクトプラットフォーム QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
|
Software and Hardware Development Tools | ルネサス |
1件
|
関連ボード&キット
超低消費電力Wi-Fi + Bluetooth Low Energyコンボ Pmodボード(ルネサス クイックコネクト IoT)
US159-DA16600EVZは、超低消費電力のWi-Fi + Bluetooth® Low Energy (LE) Combo Pmodモジュールで、お使いのデバイスに低電力Wi-Fiと低電力Bluetooth LE機能の両方を供する高集積モジュールです。DA16600は、低消費電力のWi-Fi DA16200...
室内空気質センサ Pmod™ ボード(ルネサス クイックコネクト IoT)
US082-ZMOD4410EVZ ボードは、室内空気質(IAQ: Indoor Air Quality)向けの ZMOD4410 ガスセンサモジュールを搭載し、システムの迅速な開発、試作を可能にします。 このボードは標準の Pmod™ タイプ 6A(拡張 I2C)接続を提供し、対応するコネクタを装着した任意のMCU...
屋外空気質(OAQ)センサ Pmod™ ボード(ルネサス クイックコネクト IoT)
US082-ZMOD4510EVZ ボードは、屋外空気質(OAQ: Outdoor Air Quality)向けの ZMOD4510 ガスセンサモジュールを搭載し、システムの迅速な開発、試作を可能にします。 このボードは搭載センサ用に標準の Pmod™ タイプ 6A(拡張 I2C)接続を提供し、対応するコネクタ付を装着した任意のMCU...
相対湿度センサ Pmod™ ボード
QCIOT-HS4001POCZボードは、カスタムシステム設計において、HS4001 高性能相対湿度・温度センサの迅速なプロトタイピングを可能にします。 このボードには、オンボードセンサ用に標準のPmod™タイプ6A(拡張I2C)接続が用意されており、適合するコネクタを持つ任意のMCU評価キットにプラグインすることができます...
Lab on the Cloud
Lab on the Cloud
このキットは、AWSとReality AIのプロトタイピングソリューションです。 温度、湿度、空気の質を測定し、サンプリングされたデータをAWS MQTTを介してサブスクライブされたクライアントに公開します。
このキットは、AWS接続とReality AIのプロトタイピングソリューションです。 温度、湿度、屋外の空気の質を測定し、サンプリングされたデータをAWS MQTTを介してサブスクライブされたクライアントに公開します。
このボードは、RA6E2とReality AI Toolsを使用したマイクデモ用のReality AIを開発およびテストすることを可能にします。 音声認識モードでは、デジタルマイクを介して音声データを収集し、Reality AIを使用して1KHzを識別します。
製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
Watch this video to learn more about QuickConnect Beginner's Kit. We will walk you through the kit contents and demonstrate how to build a simple sensor solution.