概要
説明
再生可能エネルギの採用が進むにつれ、太陽光発電システムは、住宅、商業、および産業用途でますます重要になります。 ただし、ソーラーパネルの出力は、太陽光の強度、温度、負荷条件によって異なるため、非効率性が生じ、バッテリの状態やシステムの寿命に影響を与える可能性があります。 これらの課題に対処することは、エネルギ利用を最大化し、信頼性の高い長期的な運用を確保するために重要です。
スマートソーラーバッテリ充電器は、最大電力点追従(MPPT)や汎用性の高い昇降圧アーキテクチャなどの高度な機能でこれらの問題に取り組んでいます。 低電力MCUはインテリジェントな監視を提供し、堅牢な電源回路は安定した動作を保証し、充電中および使用中にバッテリを保護します。
このシステムのメリット:
- MPPTアルゴリズムは、ソーラーパネルの電力出力を最適化し、さまざまな環境条件下でエネルギ効率を最大化します。
- 昇降圧アーキテクチャは、ソーラーパネルの電圧がバッテリ電圧よりも低い場合でも、安定した充電電力を提供します。
- プログラム可能な充電レートは、急速充電やトリクル充電などのモードをサポートし、柔軟な動作を実現します。
- 広い入力および出力電圧範囲は、0.8V〜60Vの調整可能な出力電圧範囲で最大60Vの入力を処理します。
- インテリジェントなバッテリ監視により、過充電を防ぎ、バッテリの正常動作と寿命を確保します。
製品比較
アプリケーション
- ボート用のドック側充電器
- バッテリのメンテナンス/トリクル充電
- AC電源なしで離れた場所で充電
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MOSFET
製品
DC/DC Buck
製品
Buck/Boost Controller
製品
Buck/Boost Controller
製品
Op Amp
製品
Op Amp
製品
Op Amp
製品
MCU
製品
Exiting Interactive Block Diagram