メインコンテンツに移動

Sub-GHz/Wi-SUNトランシーバ

ルネサスは、高い通信性能、低消費電力を実現したSub-GHz無線通信デバイスを提供いたします。860/920MHz帯は、長距離通信、電波障害物の迂回、他の機器との電波干渉が少ない、などの特長があり、スマートメータ、スマートシティ、デジタルサイネージ、状態監視システムなどの広範囲な通信ネットワークを必要とするアプリケーションに最適です。無線通信評価キット、Wi-SUNソフトウェアスタック、RFドライバ、リファレンスデザインなど、お客様が容易にルネサス製品を導入するためのソリューションを、多数ご用意しています。

Sub-GHz帯無線通信

Sub-GHz帯無線通信とは1GHz以下の無線帯域の電波を用いた通信技術です。2.4GHz帯を使うWi-FiやBLE(Bluetooth Low Energy)と比較して以下の特徴があります。

画像
遠くまでとどく、障害物を迂回する、電波干渉が少ない
(*) 通信距離は使用する環境により異なります。

Sub-GHz帯無線通信の応用分野

画像
Sub-GHz帯無線通信ソリューションの応用分野

Wi-SUN Alliance

IoTの普及に伴い、無線ネットワークは通信機能を持った機器同士が相互にデータを中継し、ネットーワークシステムは複雑、かつ大規模になる事が想定されます。Wi-SUNアライアンスは、多様化していくネットワークに対して、相互接続性を担保できる通信プロトコルをプロファイル化し、標準規格化を推進しています。ルネサスはWi-SUNアライアンス創立当初より、プロモーターとして同団体の研究開発および国際標準化を強く提唱してまいりました。そして、Wi-SUNアライアンスの各種プロファイルに対応したソリューションを開発しております。

wi-sun.org

スターターキット

評価ボードは、日本の技術適合証明済、EU加盟諸国のCE認証取得済、かつWi-SUNアライアンス公認の「認証試験標準器 (CTBU: Certified Test Bed Unit, Wi-SUNアライアンス公認のテストベッドユニット)」に採用されております。

ボード型名ご購入
R9A06G062GNP FCC準拠Sub-GHz 無線通信評価キットRKT0EE0013D10001BJご購入
R9A06G062GNP CE/UKCA準拠Sub-GHz 無線通信評価キットRKT0EE0013D10002BJご購入
R9A06G062GNP 日本電波法準拠Sub-GHz 無線通信評価キットRKT0EE0013D10003BJご購入
RL78/G1H搭載低電力1チップ・ソリューション*TK-RLG1H+SB2Chip1Stop, Amazon Japan
RX651+RAA604S00 高性能ソリューション*MB-RX604S-02(RX651)Chip1Stop, Amazon Japan
RL78/G14+RAA604S00 低消費電力ソリューション*RL604S StickChip1Stop, Amazon Japan

*テセラ・テクノロジー社で開発・製造・販売をしています。
  各評価ボードの詳細に関してはテセラ・テクノロジー様へお問合せください。

パートナーの紹介

Neona EmbeddedD LabZ

データ集中ユニット

ルネサスRZ/A1H MPUを搭載したNeonaデータ集中ユニットは、400MHzで最小消費電力を実現し、10MBのオンチップSRAMを搭載しています。 さらに、高性能MPUを搭載し、ルネサスRL78/G1HによるSub-GHz RF、ルネサスR9A06G037によるNB-PLC、MDAS/クラウドインターフェースなど、さまざまなメータインターフェースに対応します。

パートナーへのお問い合わせ:

画像
画像

Inesh Smart Energy (P) Ltd.

スマートメータ、データ集中ユニット

Ineshのスマートメータは、クラス1.0とIEC規格に基づき、単相と三相でご利用いただけます。 ルネサスのRL78/I1CおよびRX21A MCUを搭載することで、Ineshは正確な計測を実現するコンパクトなスマートメータを開発しています。

データ集中ユニットにはルネサスRX210を搭載し、高性能で大容量のメモリを提供します。

スマートメータとデータ収集ユニットは、RL78/G1Hを搭載したRF通信モジュールと、R9A06G037を搭載したPLC通信モジュールを使用しており、高速通信と大容量メモリを実現し、幅広いメータインターフェースとMDAS/クラウドインターフェースに対応しています。

パートナーへのお問い合わせ:

画像
画像

Industrial Controls & Drives (インド) Pvt. Ltd.

ハイブリッドメータ

ICDハイブリッドメータは、クラス1.0およびIEC規格に基づく単相でご利用いただけます。 Renesas Synergy™ Arm®ベースMCUを搭載したハイブリッドメータは、高性能なSTSのプリペイドおよびポストペイド機能を実現し、IoT市場に最適です。

内蔵通信モジュールインターフェースは、RL78/G1Hを搭載したRF通信モジュールと、R9A06G037を搭載したPLC通信モジュールで構成され、大容量メモリによる高速通信を実現し、広範なメータインターフェースとMDAS/クラウドインターフェースをサポートします。

パートナーへのお問い合わせ:

画像
画像

Vizmonet Pte. Ltd.

Sub-GHz RFモジュール

ルネサスRL78/G1H MCUを搭載し、Sub-GHzトランシーバを内蔵したこのSub-GHz RFモジュールは、スタンバイモードで最小消費電力(3.3Vで6mA)を実現し、最大200kbpsのデータレートをサポートします。

パートナーへのお問い合わせ:

画像
画像

プロダクトセレクタ: Sub-GHz/Wi-SUNトランシーバ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 6.33 MB English
ホワイトペーパー PDF 1.39 MB English , 简体中文
2件

ビデオ&トレーニング

ツール&リソース