概要
説明
自動車のインテリアが技術的に進歩するにつれて、静電容量式タッチボタンとインタフェースを採用する傾向が高まっています。 ドライバの安全を確保するために、これらのインタフェースには触覚フィードバックが必要であり、ドライバは道路から目を離さずに自分の行動を確認できます。 この費用対効果の高い自動車用タッチキーモジュールは、触覚フィードバックをあらゆる制御スイッチに統合し、ユーザエクスペリエンスを向上させ、車両の安全性を促進します。
このシステムのメリット:
- エントリーレベルのMCUは、タッチセンシングとハプティクスドライバを管理しながら、高速CAN FD通信とEVITA-Light車載セキュリティをサポートし、最小限のコストで包括的なシステム制御を実現します。
- GPIOピンからの汎用性の高いハプティクスドライバ入力トリガにより、複数のタッチキーに異なる信号パターンを割り当てることができます。
- 低アイドル電流消費(0.36μA)と最小の振動遅延(0.75ms)を特長としています。
- 包括的なデモボードは、タッチ感度チューニングツール、低消費電力の高解像度ハプティクスドライバ評価キット、およびハプティックシーケンス設計ツールと、両方のボードの相互運用のための利用可能なソフトウェアと連携して動作します。
製品比較
アプリケーション
- ボディコントロールモジュール – ウィンドウ、コックピット
- インフォテインメント制御
- ステアリングホイールコントロール
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動DC/DC
製品
Haptics Driver
製品
ボード&キット
MCU
製品
Exiting Interactive Block Diagram