メインコンテンツに移動

インダクティブポジションセンサとCAN/LIN通信によるリモートセンシング

概要

説明

このソリューションは、堅牢な次世代車両電気/電子(E/E)アーキテクチャをサポートし、車両用ECU通信ネットワークの保護を強化します。 この設計により、非常に多くの個別の制御ユニットの代わりに、いくつかの非常に強力な車両コンピューターを使用できます。

このシステムのメリット:

  • CAN/LINを介したECU通信の長距離リモートセンシング
  • マイクロコントローラの基本ソフトウェアを含む
  • 強化されたデータセキュリティ、無線(OTA)更新のサポート、および完全な双方向通信(ライフタイムにわたるセンサーの再構成)
  • 集中型ECUで新車E/Eアーキテクチャに対する長距離のノイズと寄生成分の影響を解決
  • ターゲットアプリケーション:ECUとスロットル、コンソール、スロットルペダル用の誘導式位置センサー(IPS)間のブリッジ
  • 1つのインターフェースに多重化された複数のセンサーを供給することで配線を削減
  • センサからECUへの堅牢で安全な通信を実現
  • 自動車ボディコントロールモジュール、車両コントローラーユニットなど

製品比較

アプリケーション

  • 自動車ボディ制御モジュール
  • 車両コントローラーユニット

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

AS212 AS212 AS212 AS212 Sheet.197 Sheet.198 Sheet.199 Sheet.200 Sheet.201 Sheet.208 Sheet.209 Battery.328 Sheet.211 Sheet.212 Sheet.213 Sheet.214 12V Battery 1 12V Battery 12V Battery Connector Arrow.409 Connector Line.410 Sheet.234 Sheet.235 Battery.328 Sheet.237 Sheet.238 Sheet.239 Sheet.240 12V Battery 2 12V Battery 12V Battery Remote Position Sensor Remote Position Sensor Remote Position Sensor ECU ECU ECU Inductor.246 Sheet.247 Sheet.248 Sheet.249 Transformer.250 Line.841 Line.842 Inductor.253 Sheet.254 Sheet.255 Sheet.256 Inductor.260 Sheet.261 Sheet.262 Sheet.263 Connector Arrow.326 Connector Line Connector Arrow.326.271 Connector Arrow.326.272 Sheet.280 Connector Arrow.281 TXD 2 TXD TXD RXD 2 RXD RXD Connector Arrow.326.288 Connector Arrow.289 Sheet.291 TXD 1 TXD TXD RXD 1 RXD RXD 3.3V 3.3V 3.3V Connector Arrow.326.298 PMIC PMIC PMIC CAN/LIN Tr 1 CAN/LIN Tr CAN/LIN Tr CAN/LIN Tr 2 CAN/LIN Tr CAN/LIN Tr MCU 2 MCU MCU LDO LDO LDO MCU 1 MCU MCU Inductive Position Sensor Inductive Position Sensor Inductive Position Sensor Inductive Position Sensor TXD TXD TXD RXD 1 RXD RXD RXD 2 RXD RXD
Exiting Interactive Block Diagram