概要
説明
車両コンピュータソリューションは、ゲートウェイ、カーサーバー、ゾーン制御などのアプリケーションの開発に理想的なプラットフォームです。 次世代E/E(Electrical/Electronic)アーキテクチャの実現とサポートを可能にします。
このシステムのメリット
- 最新の車載ネットワーク技術(TSNイーサネットスイッチ、10BASE-T1S、1000BASE-RH、2.5GBASE-T1など)とレガシーネットワーク(CAN、LIN、FlexRay、SENTなど)をサポートし、さらにアナログ入力、ウェイクアップ、およびリアルタイムクロックのサポートにより、開発の使いやすさを向上
- 増え続けるユーザーアプリケーションをホストするのに十分なコンピューティングパワー(最大27K DMIPSアプリケーションパフォーマンスと5.3K DMIPSを超えるリアルタイムパフォーマンス)
- 3世代のR-Carシステムオンチップ(SoC)およびRH850車載用MCUアプリケーション用に開発されたソフトウェアコードを最大80%再利用可能
- R-Car S4用に開発されたプリレギュレータとPMICの組み合わせにより、ISO 26262に準拠したASIL Dまでの機能安全要件を満たすためのさまざまな電源電圧を提供可能
製品比較
アプリケーション
- ゾーン/ドメインコントローラなどのゲートウェイコントローラ
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動DC/DC Buck
製品
Buck Regulator / LDO
製品
RTC
製品
Clock Generator
製品
Clock Generator
製品
SoC R-Car S4
製品
Exiting Interactive Block Diagram