メインコンテンツに移動

車両コネクティビティ用ワイヤレステレマティクスユニット

概要

説明

自動車業界がコネクテッドでインテリジェントな交通システムに向けて急速に進化する中、高度なテレマティクスソリューションの需要が高まっています。 このシステムは、複数のワイヤレス技術を統合して、現代の車両での接続性を強化します。 Bluetooth® Low Energy(LE)、Wi-Fi、LTEモジュール、GPSおよび近距離無線通信(NFC)機能が組み込まれています。 このテレマティクスユニットは、既存の電子制御ユニット(ECU)をクラウド接続対応ユニットにアップグレードします。 NFC技術の搭載により、NFC対応スマートフォンと車載インフォテインメントシステムのリンク、ユーザエクスペリエンスと接続オプションの強化など、革新的なアプリケーションが可能になります。

このシステムのメリット:

  • 自動車クラスタをコネクテッドクラスタに変換し、ソフトウェアデファインドビークル(SDV)の実装を促進し、OTA(Over-The-Air)ECUアップグレードをサポートします。
  • NFCカードを使用した車載決済や、ワンタップで車両データへのアクセスが可能。
  • オンボードのレベルシフタは、さまざまな電圧レベルとインタフェースする柔軟性を提供します。
  • 選択可能な供給源(オンボード/外部インタフェースシステム)。
  • Bluetooth LEおよびWi-Fiモジュールを搭載し、業界最小の消費電力を実現し、エネルギ効率を最適化します。
  • 基板間接続は、テレマティクスボードや車両制御ユニットを備えたTFTインストルメントクラスタなどのシステムに適用できます。

製品比較

アプリケーション

  • 車載テレマティクスユニット

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
AS049 Sheet.938 Line.696 Antenna.443 Sheet.932 Sheet.933 Sheet.934 Sheet.935 Sheet.936 Right arrow.252.926 Sheet.939 Line.696 Antenna.443 Sheet.942 Sheet.943 Sheet.944 Sheet.945 Sheet.946 Sheet.947 Line.696 Antenna.443 Sheet.950 Sheet.951 Sheet.952 Sheet.953 Sheet.954 Sheet.955 Line.696 Antenna.443 Sheet.958 Sheet.959 Sheet.960 Sheet.961 Sheet.962 LevelShifter Level Shifter 1 Level Shifter LevelShifter Level Shifter 2 Level Shifter LevelShifter Level Shifter 3 Level Shifter Level Shifter LevelShifter AS049 AS049 AS049 LTE-M Module LTE-M Module LTE-MModule Right arrow.252 Right arrow.722 Right arrow.723 Right arrow.724 Line.254 Power Selection Power Selection Power Selection Buck Buck Buck Down arrow.256 GPS GPS GPS Right arrow.732 3.3V 3.3V 3.3V Right arrow.252.734 12V 12V 12V Left arrow.266 Connector C o n n e c t o r CONNECTOR Left arrow.266.763 3.3V 3.3V 3.3V To Other MCU Unit To Other MCU Unit To Other MCU Unit 1-D double.767 Label Text 10pt.801 4 4 Double arrow.799 Label Text 10pt.773 6 6 Double arrow.774 Label Text 10pt.776 5 5 Double arrow.777 UART UART UART SPI SPI SPI Label Text 10pt.793 2 2 Double arrow.794 Label Text 10pt.796 4 4 Double arrow.797 Label Text 10pt.799 5 5 Double arrow.800 Label Text 10pt.804 2 2 Double arrow.805 Label Text 10pt.807 7 7 Double arrow.808 ?Communication Lines A.810 ?Communication Lines A.811 ?Communication Lines A.812 ?Communication Lines A.813 ?Communication Lines A.814 ?Communication Lines A.815 ?Communication Lines A.816 Double arrow.817 ?Communication Lines A.818 Label Text 10pt.819 4 4 Double arrow.820 ?Communication Lines A.821 GPIO GPIO GPIO USIM USIM USIM Sheet.963 Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi SPI SPI SPI SDIO SDIO SDIO GPIO GPIO GPIO Sheet.964 Bluetooth Low Energy Bluetooth Low Energy BluetoothLow Energy UART UART UART GPIO GPIO GPIO Sheet.965 NFC Reader NFC Reader NFC Reader Peripheral.691 SPI SPI SPI SPI SPI
https://labonthecloud.renesas.com/free-pass/telematics-gateway/84
Exiting Interactive Block Diagram

ビデオ&トレーニング