概要
説明
高速インターネットの需要が高まり、5Gの展開が目立つようになると、顧客宅内機器(CPE)はワイヤレスインフラストラクチャで重要な役割を果たし、サービスプロバイダーのネットワークと接続されたデバイスとの間のインターフェイスとして機能します。 このルネサスのCPEシステムは、高速5G信号をWi-Fi信号に変換し、高度なデュアルバンド4T4R Wi-Fi 6パフォーマンスを備えているため、5Gルーターなどのアプリケーションに最適です。
このシステムのメリット:
- デュアルバンドの4T4R Wi-Fi 6チップは、CPE向けの強力で高度に統合されたネットワークを提供します
- 802.11(802.11ax)のIEEE規格に準拠し、さまざまなデバイスやネットワークとのシームレスな統合を保証します
- USB Power Delivery(PD)シンクを搭載し、高効率と接続の多様性を実現
製品比較
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
100W USB Type-C Input Power Converter
Sub-PMIC
製品
Wi-Fi 6 Module
製品
NOR Flash
製品
Buck
製品
Buck
製品
Exiting Interactive Block Diagram