概要
説明
より広帯域のセルラーサービスに対する需要の高まりにより、スモールセル無線とタワーが世界的に増加しています。 このデザインは、効率的なスモールセルの実装に必要な複雑なRFおよびタイミングレイアウトを強調しています。 最新のセルラーインフラストラクチャの複雑な要件を満たすために高度なコンポーネントを統合し、スモールセル開発への包括的なアプローチを提供します。 このシステムは、高帯域幅のセルラーネットワークで最適なパフォーマンスを発揮するために不可欠なRF信号処理と正確なタイミング同期を効果的に管理します。
システムの利点 :
- サブ6GHzデバイスはRxではRFアンテナからADC、TxではDACからPAの小信号RFチェーンを対象にしています。
- 高度なタイミング製品は、非常に低い位相ノイズと低スプリアスジッタを提供し、正確な同期を実現します。
- 入力クロックの冗長性、中・高クロックファンアウト、JESD204B/C、IEEE 1588 による拡張共通公衆無線インタフェース (eCPRI) をサポートします。
- シングルチップの同期とクロック生成により、部品点数を削減します。
製品比較
アプリケーション
- セル無線
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Radio Synchronizers & JESD204B/C Clock Jitter Attenuators
製品
Variable Gain Amplifiers
製品
RF Amp
製品
RF Amp
製品
RF Amp
製品
RF Amp
製品
RF Switch
製品
RF Amp
製品
RF Amp
製品
Power Block
Exiting Interactive Block Diagram