概要

説明

スマートメーターや物流のトラッキングなど、効率的で信頼性の高いモノのインターネット(IoT)アプリケーションに対する需要の高まりにより、メンテナンスコストを削減し、継続的な運用を確保するために、長持ちするバッテリ寿命が求められています。 ルネサスの超低消費電力バッテリSub-GHz無線は、IEEE 802.15.4g規格に準拠しており、さまざまなセンサと容易にインターフェースでき、ガスメータ、物流のトラッキング、その他のエッジセンシングアプリケーションのプロトタイピングプロセスを加速します。

システムの利点 :

  • IEEE 802.15.4e/gに対応したハードウェア機能を内蔵した高集積マイコンにより、市場投入までの期間を約1年短縮
  • ルネサスの超低消費電力の無線通信マイコンでバッテリの長寿命化が促進され、長期的な保守コストを削減

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • スマートシティ
  • スマートインダストリ

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 JP164 JP164 JP164 Serial Flash ROM Serial Flash ROM Serial Flash ROM IAQ Sensor IAQ Sensor IAQ Sensor For OTA For OTA For OTA Sensors Unit* Sensors Unit* Sensors Unit* SAW Filter SAW Filter SAW Filter RF SW RF SW RF SW Buck/Boost Regulator Buck-Boost Regulator Buck-Boost Regulator *Depending on user’s application, active only during the measurement period. *Depending on user’s application, active only during the meas... *Depending on user’s application,active only during the measurement period. Battery.27 Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Antenna Sheet.30 Sheet.31 Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Ground (earth) Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Humidity & Temperature Sensor Humidity & Temperature Sensor Humidity & Temperature Sensor To sensors To sensors To sensors <0.15mA <0.15mA <0.15mA 3V 3V 3V EN EN EN **Option for user system **Option for user system **Option for user system 3V Lithium primary battery or 2 x 1.5V batteries. 3V Lithium primary battery or 2 x 1.5V batteries. 3V Lithium primary battery or 2 x 1.5V batteries. 3V 3V 3V 3V 3V 3V Connector 1.164 Connector 1.164.74 Sheet.75 MCU with RF MCU with RF MCU with RF SPI SPI SPI I2C I2C I2C RF RX RF RX RF RX RF TX RF TX RF TX GPIO GPIO GPIO
Exiting Interactive Block Diagram