概要
説明
AMD FPGA設計のパワーマネジメントシステムは、ルネサスのマルチフェーズPMICと電源モジュールの組み合わせを使用して、外付け部品の数を最小限に抑え、スペースに制約のあるアプリケーション向けのコンパクトな設計を提供します。 最適化された制御ループ方式とプログラマブルなスイッチング周波数により、高速過渡応答が可能になり、外付け部品がさらに削減されます。 また、ルネサスのパワー製品は、優れたラインおよび負荷レギュレーションにより高効率を実現し、要求の厳しい環境でも信頼性の高い性能を確保します。
システムの利点 :
- RFSoCアプリケーション向けの包括的な電源設計を提供
- スイッチとインダクタの統合によりPCBの面積を削減
- 厳しい規制要件を満たす差動センシングを提供
- 補助的な保護機能により、安全な操作が保証されます
- パワーグッド(PGOOD)信号によるシーケンス処理と通信の強化
- I2Cと互換性があり、統合と制御が容易
製品比較
アプリケーション
- MCU、MPU、DSP、FPGA
- スマートフォン、タブレットPC、電子書籍端末
- 通信機器、産業機器、光学機器、医療機器
- ポイントオブロードの変換
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動PMIC
製品
PMIC
製品
Power Module
製品
Power Monitor
製品
Power Monitor with Margining
製品
Exiting Interactive Block Diagram