メインコンテンツに移動

Wi-SUN FAN 1.1ベースの高速Sub-GHzワイヤレス通信

概要

説明

高速Sub-GHz ワイヤレス通信を提供するWireless Smart Utility Network for Field Area Network (Wi-SUN FAN) v1.1 プロファイルを使用してインフラストラクチャを強化します。 このシステムはコンパクトな設計を特長とし、部品コストを削減し、シンプルに機能統合します。 センシング、照明、ビルディングオートメーションに最適で、広範なメッシュネットワークを高信頼性かつ高性能に制御し、さまざまなアプリケーション間でシームレスな接続と最適化されたパフォーマンスを実現します。

このシステムのメリット:

  • 863MHz〜928MHzをカバーする完全統合型無線トランシーバ。
  • 高速通信(2.4Mbps)により、画像通信が可能です。
  • アンプとパワーデバイスは最大12dBm(15.8mW)をサポートします。
  • パワーコンポーネントを簡単にアップグレードして、通信距離と性能を向上させます。
  • 開発を効率化するPmod™インタフェースを備えたSub-GHzモジュールが含まれています:Renesas QuickConnect IoTモジュール。

製品比較

アプリケーション

  • インフラストラクチャモニタ
  • 照明機器
  • ビルディングオートメーション
  • デジタルサイネージ

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
4:3 ratio JP202 JP202 JP202 Indoor Air Quality Indoor Air Quality Indoor Air Quality Humidity & Temperature Humidity & Temperature Humidity & Temperature Buck Convertor Buck Convertor Buck Convertor SAW Filter SAW Filter SAW Filter SAW Filter SAW Filter SAW Filter RF Switch RF Switch RF Switch RF Amp RF Amp RF Amp Boost Convertor Boost Convertor Boost Convertor Chip ANT Chip ANT Chip ANT Video camera Sheet.16 Sheet.17 Sheet.18 Sheet.19 Connector Arrow Connector Arrow.81 Connector double arrow Connector Arrow.83 Connector double arrow.84 Connector Line.86 Connector Line.88 Connector 1 Connector 1.94 Connector 1.99 Connector 1.100 Connector Line.102 Connector Line.103 Connector Line.104 Connector Line.105 Connector Line.106 Connector 1.107 Connector double arrow.108 Connector Arrow.109 Connector double arrow.110 Connector double arrow.125 JP202 Master Master Sub-GHz Module* Sub-GHz Module* Sub-GHzModule* Connector double arrow.169 Connector Arrow.172 Connector 1.173 Connector Arrow.174 Connector Line 5~24V 5~24V 5~24V Still Image Still Image Still Image 3.3V 3.3V 3.3V Connector Arrow.179 Connector Arrow.180 5V 5V 5V Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Mesh Topology Mesh Topology Mesh Topology Sub-GHz Module*: Prepared Renesas Quick-Connect IoT Module *Sub-GHz Module: Prepared Renesas Quick-Connect IoT Module **... *Sub-GHz Module: Prepared Renesas Quick-Connect IoT Module**Each node has identical circuitry to the master MCU MCU 1 MCU MCU I2C I2C I2C SPI SPI SPI SPI SPI SPI Sub-GHz/Wi-SUN Sub-GHz FR IC Sub-GHz/Wi-SUN Sub-GHz/Wi-SUN SPI SPI SPI RF RX RF RX RF RX RF RX RF RX RF RX Connector double arrow.215 Sensors Sensors Sensors MCU.207 MCU MCU Sub-GHz Module Sub-GHz Module Sub-GHz Module Video camera.209 Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 JP202 .214 Node** Node** JP202 Node** Node** JP202 Node** Node** Connector double arrow.219 Sensors.220 Sensors Sensors MCU.221 MCU MCU Sub-GHz Module.222 Sub-GHz Module Sub-GHz Module Video camera.223 Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 Sheet.89 Sensors.228 Sensors Sensors MCU.229 MCU MCU Sub-GHz Module.230 Sub-GHz Module Sub-GHz Module Video camera.231 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.97
https://labonthecloud.renesas.com/free-pass/wi-sun-fan-1.1-based-high-speed-sub-ghz-wireless-communication/69
Exiting Interactive Block Diagram

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件