Renesas Starter Kit+ for RX65N-1MB(保守製品)
Renesas Starter Kit+ for RX65Nは、RX65Nの入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX65Nの評価が始められます。ぜひ本製品でRX65Nの性能、機能を体感してください...
RX651グループは、セキュリティ、コネクティビティ、およびHMIが強化された、IoT機器やHMI強化に最適なマイコンです。 RX651グループは、豊富なパッケージラインナップと大容量フラッシュメモリおよびRAMを搭載し、さまざまなアプリケーションを制御することができます。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Sub-GHz/Wi-SUN プロトコルスタック Sub-GHz /Wi-SUN無線通信用ソフトウェアスタック
|
Protocol Stack | ルネサス |
DALIマスタコントローラGUI DALI 規格に従った通信ができる RL78/I1A 照明通信マスタ評価ボードを制御するGUI
|
Code Generator | ルネサス |
統合開発環境 CS+ ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0]
(Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
RXファミリ用 DSPライブラリ DSPで使用される数値演算機能を汎用マイコンを用いて実現するソフトウェアライブラリ
|
DSP / FFT | ルネサス |
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
センサソフトウェア ルネサスセンサ製品の制御、データ取得を実現するミドルウェア(FITモジュール、FSPモジュール)、サンプルソフトウェアパッケージを提供します。
|
Sensor | ルネサス |
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
E20エミュレータ [R0E000200KCT00] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。RX600,RX700シリーズ向け高機能デバッグ対応版。RX600,RX700以外のマイコンではE2エミュレータLite相当のデバッグ機能を提供。 [Suppor MCU/MPU: RX, RL78, RH850, V850, 78K0R, 78K0, R8C]
|
Emulator | ルネサス |
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX] RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop]
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
RXファミリ用 FATファイルシステム [M3S-TFAT-Tiny] RXファミリ用 FATファイルシステム
|
File System | ルネサス |
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600PX] μITRON4.0/PX保護機能拡張に準拠したRXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]
|
ITRON OS | ルネサス |
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600V4] μITRON4.0仕様準拠 RXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境e2 studio, CS+]
|
ITRON OS | ルネサス |
RXファミリ用マルチメディアカード/e・MMCドライバ マイコン内蔵のマルチメディアカードインタフェース(MMCIF)を使用してマルチメディアカードおよびe・MMCを制御するデバイスドライバ
|
eMMC | ルネサス |
RXファミリ用SDカードドライバ マイコン内蔵のSDホストインタフェース(SDHI)を使用してSDカードを制御するデバイスドライバ
|
SD Card | ルネサス |
Trusted Secure IPドライバ Trusted Secure IPドライバ・ソフトウェア。AES(128/256bit鍵)、AES-GCM、AES-CMAC、乱数生成。AES鍵管理機能、セキュアファームウェアアップデート/セキュアブートといった機能を高速・安全に実行可能。
|
Security / Crypto | ルネサス |
RX Driver Package RXファミリ用デバイスドライバセット(主要ミドルウェアを含む)。ターゲットデバイス:RX130, RX23W, RX231, RX24U, RX64M, RX65N, RX66T, RX71M, RX72Mなど。
|
Software Package | ルネサス |
RXファミリ用 音声録音・再生システム [M3S-S2-Tiny] RXファミリ用 音声再生システム
|
Sound / Voice | ルネサス |
USBドライバ マイコン内蔵のUSBインターフェース、及びUSB ASSPを使用したUSB通信が可能なデバイスドライバ
|
USB | ルネサス |
コード生成プラグイン GUI設定による周辺I/Oドライバ生成ツール [ルネサスIDE "e² studio" および CS+に標準搭載] [Support MCU/MPU: RL78, V850, 78K, RX]
|
Code Generator | ルネサス |
RX ファミリ Renesas FreeRTOS RXマイコン用FreeRTOS™ソフトウェアプラットフォーム。Firmware Integration Technology(FIT)と組み合わせて簡単にFreeRTOS™アプリケーションの作成を実現。
|
FreeRTOS | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
PG-FP6 フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
TCP/IP対応開発支援ツール QE for TCP/IP [テクニカルプレビュー版] RXファミリ用TCP/IPプロトコルスタックM3S-T4-Tinyを使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
UART対応開発支援ツール QE for UART [テクニカルプレビュー版] UART通信機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
USB対応開発支援ツール QE for USB [テクニカルプレビュー版] USBを使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RX, RL78]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
RX スマート・コンフィグレータ 「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたRXファミリ向けユーティリティ。ミドルウェアとドライバのインポートや端子設定機能でシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
Security Key Management Tool ルネサスのセキュリティIPを使用した鍵管理システムに対応した、鍵のラッピングツール
ユーザアプリケーションやデバイスライフサイクル管理(DLM)の鍵の、安全なインストールや更新を実現します。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
統合開発環境 e² studio RXファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU: RZ, RX, RA]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages include all device-specific files to be used with the Embedded Workbench IDE.
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
暗号ライブラリ セキュリティが必要とされる各種システム開発のために強固な暗号ライブラリ
|
Security / Crypto | ルネサス |
SPI/QSPIシリアルフラッシュメモリ・QSPIシリアル相変化メモリドライバ SPI/QSPIバスシリアルフラッシュメモリ用、QSPIバスシリアル相変化メモリ用デバイスドライバ
|
Serial Memory | ルネサス |
Reality AI Utilities ルネサスe² studio向けプラグインモジュール
|
Solution Toolkit | ルネサス |
I²C シリアルEEPROMドライバ I²Cバス シリアルEEPROM R1EX24xxxシリーズ、R1EV24xxxシリーズおよびHN58X24xxxシリーズ用デバイスドライバ
|
Serial Memory | ルネサス |
SPIシリアルEEPROMドライバ SPIバス シリアルEEPROM R1EX25xxxシリーズ、HN58X25xxxシリーズ用デバイスドライバ
|
Serial Memory | ルネサス |
ファームウェアアップデートモジュール ファームウェアアップデートモジュールを使う事により、ファームウェアアップデート機能とセキュアブート機能をユーザアプリケーションへ容易に組み込むことができます。
|
Security / Crypto | ルネサス |
RXファミリ用 JPEG圧縮/伸張ソフトウェアライブラリ RXファミリ用 JPEG圧縮/伸張ソフトウェアライブラリ。JPEGデコーダとJPEGエンコーダがあります。
|
Imaging | ルネサス |
37件
|
Renesas Starter Kit+ for RX65Nは、RX65Nの入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX65Nの評価が始められます。ぜひ本製品でRX65Nの性能、機能を体感してください...
Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MBは、RX65N(コードフラッシュ 2MB、ピン数 176-pin)の入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX65Nの評価が始められます...
Renesas RX65N Cloud Kitは、IoT機器開発者に最適な評価環境を備えた、RX65Nマイクロコントローラ搭載クラウド通信評価キットです。アマゾン ウェブ サービス(以降AWS)やMicrosoft Azure(以降Azure)へのWi-Fi接続を容易に実現し、IoT機器開発のスタートを支援します...
Envision Kitは、低コストHMI(Human Machine Interface)プロジェクトに最適なRX65Nグループの迅速かつ簡単な評価を可能にします。さらに、プリインストールされたデモ<RX65Nマイクロコントローラの新しいデュアルバンクフラッシュ機能を使用したファームウェアのアップデート...
Target Board for RX65Nは、RX65Nの評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E1エミュレータ/E2 エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。さらに、すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため...
PLCモデムLSI R9A06G037に対応したソフトフェア開発やシステム評価を行うための直流電力線用の電力線通信評価キットです。本評価キットは音声通信ソリューションに対応しています。(PLC通信の評価には、本製品が2台以上必要となります)
CK-RX65Nクラウドキットは、ルネサス独自のRXv2コアをベースにしたRX65N MCUグループを用いて、ユーザが安全にクラウドに接続し、またクラウドサービスの機能を利用可能になるキットです。
複数のネットワーク接続オプションを準備し、世界のメジャーなクラウドサービスプロバイダに簡単に接続することができます。このキットは
本キットは、ルネサス製PLCモデムIC R9A06G037とルネサス製Sub-GHz帯無線通信IC RAA604S00に対応したソフトウェア開発およびシステム評価を行うための評価キットです。 本キットは、PLC通信のみ、ハイブリッド、無線通信のみと多くの構成に対応することが可能です。 本キットは、G3-PLC...
産業オートメーション機能安全リファレンスボードは、ルネサスの安全ソフトウェアの評価を可能にするツールで、安全システム仕様とその実装におけるルネサスの経験に基づく詳細な設計と安全分析の機能を持ち合わせています。本リファレンスボードは、システム開発期間を短縮するテンプレートとしてお使いいただけます。
電力線通信 モデムIC R9A06G061に対応したソフトフェア開発やシステム評価を行うための直流(DC)電力線用の電力線通信評価キットです。本製品は、DC電力線線通信に必要なアナログ・フロント・エンドや制御用MCU を含むトータルなボード構成になっています。
本製品を使ってPLC通信の評価を行う場合は、PHY性能評価ツール:...
電力線通信 モデムIC R9A06G061 に対応したソフトフェア開発やシステム評価を行うための交流(AC)電力線用の電力線通信評価キットです。本製品は、AC電力線線通信に必要なアナログ・フロント・エンドや制御用MCU を含むトータルなボード構成になっています。
本製品を使ってPLC通信の評価を行う場合は...
スマートロックの需要は、ホームやビルオートメーション産業で急速に伸びています。 このスマートドアロックソリューションは、指紋による制御と低電力Wi-Fiを備えており、便利な指紋認識とオンサイトおよびリモートによるロックの開閉機能を提供します。 このソリューションでは、アマゾン ウェブ サービス (AWS) IoT...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
ルネサス音声認識ソリューションをご紹介します。