メインコンテンツに移動

概要

説明

R9A06G062GNPは、IEEE802.15.4-2020およびWi-SUN FAN1.1プロファイルに準拠したOFDMおよびFSK変調によるSub-GHz帯無線通信を提供します。OFDM変調はIoT機器向けに高速かつ堅牢な通信を実現し、FSK変調は従来のFAN1.0プロファイルとの互換性を確保しており、IoT通信に不可欠な製品です。

R9A06G062GNPは、863~928MHz帯のスマートメーターやセンサーネットワークなど、幅広いIoT機器での無線通信アプリケーションに最適です。

特長

  • RF frequency range: 863 to 928MHz
  • Data rate:
    • ~200kbps (FSK)
    • ~2400kbps (OFDM)
  • Tx output power:
    • +15dBm in SUN FSK
    • +11dBm in SUN OFDM
  • Receiver sensitivity:
    • -109dBm in 50kbps SUN FSK
    • -119dBm in 12.5kbps SUN OFDM

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 3.48 MB
マニュアル-ハードウェア PDF 1.92 MB English
ホワイトペーパー PDF 1.39 MB 简体中文 , English
アプリケーションノート PDF 4.55 MB
アプリケーションノート PDF 2.46 MB
アプリケーションノート PDF 1.35 MB
アプリケーションノート PDF 2.47 MB English
アプリケーションノート PDF 435 KB English
8件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Sub-GHz/Wi-SUN プロトコルスタック
Sub-GHz /Wi-SUN無線通信用ソフトウェアスタック
Protocol Stack ルネサス
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
2件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ