概要
説明
ルネサスのインバータ用MCUを利用したインターリーブ臨界モード PFC + LLC電源のデザインです。 主電源、オーディオ電源、バックライトユニット電源の3つの異なる出力チャネルを提供します。 このMCUは、すべての動作をデジタル制御し、超低消費電力を維持しながら、従来のアナログTV電源を大幅に上回る電力効率を実現します。 このデザインは、高効率と高精度の電力管理を必要とする最新のホームシアターシステムやその他の民生用電子機器に最適です。
このシステムのメリット:
- 94%以上の高効率を実現。
- スタンバイおよび軽負荷動作電流を低減します。
- MCUでさまざまな回路トポロジをサポートします。
- 部品点数を減らすことで総コストを削減します。
製品比較
アプリケーション
- テレビ、PCディスプレイ、モニタ
- 産業用電源
- 照明機器
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動AC/DC Regulator
製品
LDO
製品
MOSFET Driver
製品
Photocoupler
製品
MCU
製品
Exiting Interactive Block Diagram