100W (2-7セル) 対応USB Type-C バッテリー システム リファレンス
2 から 7セルの直列接続されたバッテリ・システムを実装するためのシングル・ポート・リファレンス・デザインです。 USB Type-C® ポートのみから給電するモードと、BMS (Battery Management System)を搭載したリチウムイオンバッテリーとの組み合わせてパワーバンク機能を有効にするモードの2つがあります...
このUSB Power Delivery(PD)コンシューマプラットフォームは、効率的な充電ソリューションに対する需要の高まりに対応します。 USB Type-C® ポートを介した最大100Wの充電をサポートし、最大12Aの2〜4セルバッテリに対応します。 このプラットフォームは、バッテリから電力を引き出し、セル数や充電電流制限などの一般的なバッテリ仕様を簡単に構成できます。 また、バッテリから最大60WのUSB Type-C出力の放電にも対応しています。 安全機能と高効率が組み込まれたこのプラットフォームは、さまざまな民生用電子機器向けに、完全で信頼性が高く、ユーザフレンドリなUSB PD設計を提供します。
このシステムのメリット:
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動