概要
説明
USB Power Delivery(PD)とUSB Type-Cがモバイルデバイスへの給電の標準になりつつあるため、特にヨーロッパの新しい規制により、これらの電源は現在広く利用されています。 USB PDは、近いうちに最大48Vおよび5Aをサポートし、現在は一般的に21Vおよび3Aの電源に対応可能です。 このシステムは、これらの機能を活用して、フィールドワークや外出先でのアプリケーションに対するエンジニアのニーズに合わせた、信頼性が高く、ポータブルで調整可能な電源を提供します。
このシステムのメリット:
- 自動電源ネゴシエーションを含むラップトップのメインアダプタなど、あらゆるUSB Type-C電源で動作します。
- 0-18Vおよび0-3Aの出力を提供し、オプションの4線式方式を備えています。
- プッシュボタンまたは静電容量式タッチ(スライダなど)によるシンプルなUIを備えています。
- 出力電圧と電流を設定および測定するためのOLEDディスプレイが含まれています。
- USBと仮想UARTを使用して、GUIで便利なPCソフトウェアを実装できます。
製品比較
アプリケーション
- ポータブル電源
- コンパクトで調整可能な電源を必要とする恒久的な設置
- 安定化されたUSB Type-C互換電源を必要とするカスタムソリューション
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MCU
製品
Load Switch
製品
MOSFET
製品
USB PD Contoller
製品
Buck-Boost Converter
製品
Digital Power Monitor
製品
Exiting Interactive Block Diagram