概要
説明
ハイエンドのラップトップ、ポータブルプリンター、その他の特殊機器などのデバイスは、多くの場合、標準のUSB Power Delivery(USB PD)によって提供される電力レベルを超える電力レベルを必要とします。 従来のUSB PDアダプタは、5V〜20Vの入力電圧範囲を提供します。 このシステムは、24Vおよび32V要件のポータブルプリンター用モータなど、20Vを超える必要があるアプリケーションをサポートするように設計されています。 強化された電力機能を提供し、20V以上、最大45Wまでの電圧を処理するため、大電力アプリケーションに最適です。
このシステムのメリット:
- USB PD 3.0 と USB Type-C™ 1.3 は、多くのデバイスで幅広い互換性、急速充電、安全性の向上を保証します。
- 両端にピーク電流と平均電流の検出と監視を備えた4スイッチ同期整流式昇降圧コントローラは、USB PD電圧を32Vに上昇させるターボ昇圧機能を提供し、高電圧アプリケーション向けに最大45Wを供給します。
- 昇降圧ナロー出力電圧DC(NVDC)は、2〜4セルのリチウムイオン電池を充電し、電源投入時の突入電流を管理し、電力不足によるシステムの破綻を防ぎます。
- 保護機能を備えた30V入力/出力昇降圧充電器は、USB PD拡張電力範囲(EPR)を含むあらゆるUSB-Cインタフェースプラットフォームと互換性があります。 ルネサスのR3™技術を採用し、効率的な軽負荷性能と高速過渡応答を実現しています。
製品比較
アプリケーション
- ラップトップとノートブック
- ポータブルプリンター
- 電動工具
- ハンディークリーナー
- 芝刈り機
- パワーバンク
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動おすすめ商品
MCU
おすすめ商品
USB PD Controller
おすすめ商品
Buck-Boost NVDC Charger
おすすめ商品
Op Amp
おすすめ商品
Buck-Boost Controller
Exiting Interactive Block Diagram