概要
説明
スマートグラスはIoTシステムを応用した機器で、メガネに直接実装する装置です。 このシステムは、写真の撮影、音楽の再生、電話の発信、音声コマンド、危険警告など、さまざまな機能を提供します。 RA8M1のArm® Cortex-M85®の機械学習機能を利用して、エッジでの効率的なオーディオおよび画像処理を実現します。 これにより、潜在的な危険を迅速に特定し、スピーカーからアラームを発信できます。
このシステムのメリット:
- エッジ機械学習機能
- Arm Trust ZoneによるセキュアOTAのサポート
- 2つのマイクビームフォーミングを備えたアクティブノイズキャンセリングオーディオシステムにより、騒がしい環境でもクリアなオーディオを確保
- 低消費電力無線通信
- バッテリ寿命を延ばす小待機電流電源システム
- 外部コネクタのない防水システム
- ワイヤレス充電
- OTA対応
製品比較
アプリケーション
- スマートグラス
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Buck-Boost
製品
Li-ion Battery Charger
製品
MCU
製品
Audio Codec
製品
Wi-Fi/Bluetooth
製品
Exiting Interactive Block Diagram