概要
説明
自動ワインオープナーは、コルクを壊したり破片を残したりするリスクを最小限に抑えてワインの品質を維持しながら、ボトルをすばやく簡単に開けるように設計された人気のある最新のキッチンガジェットです。 この自動ワインボトルオープナーは、GreenPAK HVPAKを備えており、設計の複雑さとコストを削減し、コンパクトで人間工学に基づいたデバイスを実現します。 ピンドッキングでバッテリチャージャに充電し、モータの方向制御を容易にする2ポジションロッカースイッチを備えています。
このシステムのメリット:
- GreenPAK HVPAKは、複数の操作と機能を統合して、設計の複雑さ、コスト、サイズを削減し、運用を容易にし、開発時間を短縮します。
- ブーストコンバータとバッテリチャージャによる高度なパワーマネジメントにより、バッテリ保護と電力効率の向上を実現し、スムーズな機能と長時間の使用を実現します。
製品比較
アプリケーション
- ワインオープナー
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Li-ion Battery Charger
製品
Boost
製品
GreenPAK
製品
Exiting Interactive Block Diagram