メインコンテンツに移動

浴室用臭気検知器

概要

説明

ルネサスのZMOD4410:TVOC(Total Volatile Organic Compounds)および室内空気質センサ、HS3003:温湿度センサ、マイコン(MCU)の組み合わせにより、浴室のガスを検知することができます。 臭気レベル、温度、湿度の値は、Bluetooth® モジュールを使用して便利なデバイスを介して監視できます。 高性能な周辺機能、低消費電力、豊富なラインアップの産業用アプリケーションに適したマイコンです。 センサボード上の電力はすべて、ISL9001A 高性能 LDO およびリチウムイオンバッテリから供給されます。 ISL9301 は、電力パス管理機能を内蔵した、シングルセル・リチウムイオンバッテリ/ポリマーバッテリ用高入力電圧充電器です。

このシステムのメリット:

  • ルネサスの MCU および Bluetooth Low Energy (LE) モジュールでシステムと Bluetooth LE 無線通信を制御
  • 高性能かつ低入力電圧の充電器および電源向け統合ソリューション用 LDO
  • ZMOD4410 ガスセンサは、屋内空気質用途で使用されるソフトウェア構成可能なプラットフォーム

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
CN253 Charger Charger Charger Gas Sensor Gas Sensor Gas Sensor Right arrow bracket Down arrow Double arrow bracket CN253 CN253 CN253 3.3V 3.3V 3.3V Humidity Sensor Humidity Sensor Humidity Sensor Bluetooth LE Module Bluetooth LE Module Bluetooth LE Module Double arrow.37 Li Battery Can.543 Sheet.215 Sheet.216 Sheet.217 Sheet.218 Sheet.219 Sheet.220 Sheet.221 Sheet.222 Sheet.223 Sheet.224 LiB LiB USB Sheet.226 Sheet.227 Sheet.228 Sheet.229 Sheet.230 Bluetooth MCU MCU MCU MCU Block.93 GPIO GPIO Block.94 I2C I2C Block.95 UART UART Connector Arrow.329 LDO LDO LDO Connector double arrow.399 Connector double arrow.274 Connected signals arrow.333 Connected signals arrow.276 Connected signals arrow.333.278 Connector Arrow.329.279 Connector Line Connected signals line.400
Exiting Interactive Block Diagram