概要
説明
スマートペットフィーダは、忙しい家族に便利なソリューションを提供し、ペットがタイムリーにカスタマイズされた食事を受け取ることを保証します。 これらのデバイスは、ペットの体重、年齢、食生活などの要素に基づいて適切な分量を与えるようにプログラムできます。 高度なモデルには音声コマンドと内蔵カメラが備わっており、飼い主はペットとリモートで対話し、監視することができます。 給餌スケジュールと分量管理を自動化することで、スマートペットフィーダは、一貫したルーチンを維持し、適切な栄養をサポートし、特にペットの飼い主が不在のときに安心感を提供します。
このシステムのメリット:
- 超低消費電力のWi-Fi通信とBluetooth® 5により、スマートフォンからでも簡単にセットアップできます。
- バッテリバックアップは、停電時の動作を保証し、ADCを使用してバッテリの状態を示します。
- ボタンとLCDにより、手動制御とタイマ設定が可能です。
- 近接センサは、空のフードボウルとペットの存在を検出します。
- RTCモジュールは、食事時間をスケジュールし、モータを制御して正確な給餌を実現します。
製品比較
アプリケーション
- ペットの飼い主のためのスマートホーム
- いつでもどこからでもリモート給餌
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動LDO
製品
Power Selector
製品
Proximity Sensor
製品
Wi-Fi & Bluetooth Module
製品
HVPAK
製品
Exiting Interactive Block Diagram