概要
説明
このシステムは、高度な浄水のために設計されています。 UVランプベースの水ろ過により、細菌を殺し、飲料用に適した水を生成します。 ポンプベースの設計は逆浸透(RO)フィルタリングに適しており、1つのMCUでポンプをより適切に制御できます。 このシステムは、Bluetooth® Low Energy(LE)および/またはWi-Fi通信を通じてインテリジェンスおよび自己監視機能を追加し、必要に応じてフィルタとカートリッジの交換をユーザに警告し、要求することができます。
システムの利点 :
- 高効率、低コストのフライバックSMPS設計を採用し、信頼性の高いパワーマネージメントを実現します。
- スマートさとインテリジェンスは、超低電力Wi-Fi + Bluetooth LEモジュールを使用して追加されます。
- ロードスイッチは、ピーク電流の流れを制御し、MCUに障害表示を提供することにより、AC/DCおよびその他の障害を防ぎます。
- オンボードUVランプバラストは、部品点数を削減し、スペースとコストを最適化します。
- マトリックススイッチングにより、スイッチ拡張のためのGPIOが不要
製品比較
アプリケーション
- 逆浸透膜 (RO)フィルタ
- 産業用紫外線ランプ水質浄化システム
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動AC-DC (Flyback)
製品
DC/DC (Buck)
製品
MCU
製品
Bluetooth + Wi-Fi
製品
Load Switch
製品
Exiting Interactive Block Diagram