メインコンテンツに移動

スマートワイヤレス壁掛け時計

概要

説明

この時計の設計は、数字のスムーズな移行、自動輝度調整、および時刻設定に基づく輝度の変更を特徴としています。 調整はBluetoothまたは手動ボタンで行うことができます。 柔軟な低密度FPGAは、プロトコル変換を処理するディスプレイドライバとして使用され、複雑なエンコーダ方式とマルチセンサインタフェース(DSP)を使用するアプリケーションをサポートします。 GreenPAKは、ForgeFPGAに1.1Vを、レベルシフタに1.8Vと3.3Vを供給します。 さらに、ルネサスの低消費電力 Bluetooth® Low Energy (LE) 5.1 モジュールを使いスマートホームやビルシステムとの通信が可能になります。 光センサは、さまざまな光条件下で時計が正しく動作することを保証します。

このシステムのメリット:

  • 柔軟で効率的な制御のためのプログラマブルロジック
  • 設計を簡易化するための単一電源入力
  • 低システムコスト

製品比較

アプリケーション

  • スマートホーム/ビルディング

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 WS015 WS015 WS015 Button Button Button Button Button Button Non-Renesas Component.9 Ambient Light Sensor Ambient Light Sensor Ambient Light Sensor Speaker speaker_8_ Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 LCD/LED Segment Display Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Sheet.80 Sheet.81 Sheet.82 Sheet.83 Sheet.84 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 Sheet.89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.97 Sheet.98 Sheet.99 Sheet.100 ON ON Sheet.101 OFF OFF Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 Sheet.105 Sheet.106 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 AC Power Source Sheet.112 Alternating Current 2 2 2 2 Sheet.116 5 5 5 5 Sheet.119 2 2 2 2 Sheet.122 9 9 9 9 Sheet.125 8 8 8 8 Sheet.128 Oscillator 32.768kHz Oscillator 32.768kHz Oscillator 32.768kHz Vin = 5V Vin = 5V Vin = 5V Sheet.132 Sheet.133 Sheet.134 Sheet.135 Sheet.136 Sheet.137 Sheet.138 Sheet.139 Sheet.140 Sheet.141 Sheet.142 Sheet.143 Sheet.144 Sheet.145 Sheet.146 Sheet.147 Sheet.148 Sheet.149 Sheet.150 IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor 1 Sheet.153 Sheet.154 Sheet.155 Sheet.156 Sheet.157 Connector 1.174 Connector 1.174.168 Sheet.177 ForgeFPGA ForgeFPGA ForgeFPGA GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO VDDIO VDDIO VDDIO VDDC VDDC VDDC Sheet.178 PowerPAK PowerPAK PowerPAK LD00 1.8V LD00 1.8V LD00 1.8V LD01 1.1V LD01 1.1V LD01 1.1V LD02 3.3V LD02 3.3V LD02 3.3V LDI 5V LDI 5V LDI 5V Sheet.179 Bluetooth Low Energy Bluetooth Low Energy Bluetooth Low Energy UART UART UART Vdd VDD VDD I2C I2C I2C Sheet.180 Non-Renesas Component.25 IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor 2 Sheet.172 Sheet.173 Sheet.174 Sheet.175 Sheet.176 Sheet.182 Level Shifter Level Shifter Level Shifter GPI GPI GPI VDD1 VDD1 VDD1 GPO GPO GPO VDD2 VDD2 VDD2
Exiting Interactive Block Diagram