メインコンテンツに移動

概要

説明

SLG47528 GreenPAK™プログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクスは、一般的に使用されるミックスド・シグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、相互接続ロジック、IOピン、およびSLG47528のマクロセルを構成することにより、回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。

特長

  • 4つのアナログ・コンパレータ(ACMP)
  • 2つの電圧リファレンス(VREF)
  • 19個の複合機能マクロセル
    • 3つの選択可能なDFF/LATCHまたは2ビットLUT
    • 1つの選択可能な連続DFF/LATCHまたは3ビットLUT
    • 4つの選択可能なDFF/LATCHまたは3ビットLUT
    • 1つの選択可能なパイプ遅延または3ビットLUT
    • 1つの選択可能なプログラマブル・ファンクション・ジェネレータまたは2ビットLUT
    • 5 つの 8 ビット遅延/カウンタまたは 3 ビット LUT
    • 2 つの 16 ビット遅延/カウンタまたは 4 ビット LUT
    • エッジ検出機能付き2つのデグリッチフィルタ
  • ステートマシン
    • 8ステート
    • 状態遷移からの柔軟な入力ロジック
  • シリアル通信
    • I2Cプロトコル準拠
  • パイプディレイ – 16ステージ/3出力(コンビネーション機能マクロセルの一部)
  • プログラマブルな遅延
  • 追加ロジック機能
    • インバーター 1個
  • 2つのオシレーター(OSC)
    • 設定可能な25kHz/2MHz
    • 25MHz RC発振器
  • パワーオンリセット(POR)
  • 8バイトRAM + OTPユーザーメモリ
    • I2Cを介して読み取りおよび書き込み可能なRAMメモリスペース
    • OTP から転送されたユーザ定義の初期値
  • 読み出し保護 (read lock)
  • 広動作電源電圧範囲
    • 1.71V〜5.5VのVDD1
    • 0.95V〜1.98VのVDD2 (VDD2 ≤VDD1)
  • 動作温度範囲:-40 ℃~85 ℃
  • RoHS対応/ハロゲンフリー
  • パッケージ:20ピンSTQFN:2.0mm x 3.0mm x 0.55mm、0.4mmピッチ
     

製品比較

アプリケーション

  • パソコンとサーバ
  • PC周辺機器
  • コンシューマ製品
  • データ通信機器
  • ハンドヘルドおよびポータブル電子機器

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 3.26 MB
アプリケーションノート PDF 345 KB
ホワイトペーパー PDF 385 KB
デバイスエラッタ PDF 1.02 MB
4件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

サンプルコード

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング