概要

説明

ビジョンAIは、これまで未開拓のさまざまな既存市場や未開拓市場に拡大しています。 ビジョンAIアプリケーションの需要が高まる中、それぞれ最大4Kの解像度を持つ最大4つのカメラ入力と、堅牢かつ安定ななAIエンジンが必要です。 これらのコンポーネントは、関連する膨大な量の画像およびビデオデータの前処理、後処理、および分析に不可欠です。 このプラットフォームは、コンパクトで空冷ファンレスな動作を維持しながら、優れた電力効率を備えたハイエンドのビジョンパフォーマンスを提供します。 スケーラビリティのためのシステム・オン・モジュール(SOM)として、またはアプリケーション駆動型のシングルボードコンピュータ(SBC)ソリューションとして実装できます。

このシステムのメリット:

  • 高性能クワッドArm® Cortex® - A55 MPU
  • 4 x 4レーンMIPI-CSI
  • 最大80TOPSの超高速HW AI推論(DRP-AI)により、要求の厳しいアプリケーションのニーズに対応
  • 2 x ギガビットイーサネット
  • ファン不要動作のため、BOMコストの削減と小型化を実現

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 最大4 x 4Kカメラ入力を備えたハイエンドビジョンAIアプリケーション
  • ロボット
  • 産業ビジョン機器
  • セキュリティおよび監視アプリケーション
  • 異常や故障を検知するスマートセンサー

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

Template 1 Connector Line.311 Connector Line.309 Connector Line.310 Connector Line.308 Connector Line.307 Connector Line.313 Connector Line.314 Connector Line.315 Connector Line.291 Connector Line.292 Connector Line.293 Connector Line.294 Connector Line.178 Connector Line.179 Connector Line.180 Connector Line.181 Connector Line.182 Connector Line.183 Connector Line.184 Connector double arrow Connector double arrow.33 Connector double arrow.34 Connector double arrow.35 Connector double arrow.36 Connector double arrow.37 Connector double arrow.39 Connector double arrow.40 Connector double arrow.43 Connector double arrow.44 Connector double arrow.47 Connector double arrow.48 Connector Arrow Connector double arrow.56 Connector double arrow.58 Connector double arrow.60 Connector double arrow.62 Connector double arrow.64 Connector double arrow.119 Connector double arrow.120 Connector Line Connector Line.128 Connector Line.129 Connector Line.131 Connector Line.133 Connector Line.135 EU180 EU180 EU180 Connector Line.137 Connector 1.160 Connector Line.139 Connector double arrow.142 Label Text 10pt.262 24MHz 24MHz Label Text 10pt.154 100MHz 100MHz Label Text 10pt.155 100MHz 100MHz Label Text 10pt.156 32.768kHz 32.768kHz Label Text 10pt.157 24.578kHz 24.578kHz Label Text 10pt.158 22.579kHz 22.579kHz PMIC PMIC PMIC LPDDR4 LPDDR4 LPDDR4 LPDDR4.117 LPDDR4 LPDDR4 Connector double arrow.170 Connector Arrow.175 Connector Line.176 Connector Line.177 12V 12V 12V 5V 5V 5V Connector 1.160.290 Connector 1.160.295 Connector 1.160.296 Connector 1.160.297 Connector 1.160.298 0.6V 0.6V 0.6V 1.1V 1.1V 1.1V 0.8V(VDD08_DDR) 0.8V(VDD08_DDR) 0.8V(VDD08_DDR) 0.8V(VDD3G_0p8) 0.8V(VDD3G_0p8) 0.8V(VDD3G_0p8) 2.2V 2.2V 2.2V Connector Line.306 Connector Line.312 0.9V 0.9V 0.9V 1.8V(VDD1G_1p8) 1.8V(VDD1G_1p8) 1.8V(VDD1G_1p8) 1.8V(S1.8V) 1.8V(S1.8V) 1.8V(S1.8V) 3.3V 3.3V 3.3V Connector Line.321 Connector Line.322 0.8V 0.8V 0.8V Connector Line.324 1.8V 1.8V 1.8V 1.2V 1.2V 1.2V 1.8 V 1.8V 1.8V 1.2Volt 1.2V 1.2V Connector 1.160.465 Connector 1.466 Connector 1.467 Connector Line.468 Connector 1.469 Connector 1.470 Load Switch.168 Load Switch Load Switch Load Switch.169 Load Switch Load Switch Load Switch.162 Load Switch Load Switch Load Switch.163 Load Switch Load Switch Load Switch.164 Load Switch Load Switch Load Switch.165 Load Switch Load Switch Load Switch.166 Load Switch Load Switch Load Switch.167 Load Switch Load Switch Load Switch Load Switch Load Switch microSD0 microSD0 microSD0 microSD1 microSD1 microSD1 Connector Arrow.472 Connector Arrow.474 Connector Arrow.475 Connector Arrow.476 Connector Arrow.477 Connector Arrow.478 VersaClock VersaClock VersaClock GreenPAK GreenPAK GreenPAK DC/DC2 DC/DC DC/DC DC/DC.3 DC/DC DC/DC DC/DC4 DC/DC DC/DC DC/DC5 DC/DC DC/DC DC/DC6 DC/DC DC/DC DC/DC1 DC/DC DC/DC RGMII1 RGMII1 RGMII1 RGMII12 RGMII12 RGMII12 USB0 USB0 USB0 USB1 USB1 USB1 USB2 USB2 USB2 USB3 USB3 USB3 Wi-Fi/BLE Wi-Fi/BLE Wi-Fi/BLE MIPI CSI0 MIPI CSI0 MIPI CSI0 MIPI CSI1 MIPI CSI1 MIPI CSI1 MIPI CSI2 MIPI CSI2 MIPI CSI2 MIPI CSI3 MIPI CSI3 MIPI CSI3 MIPI DSI MIPI DSI MIPI DSI PCIe PCIe PCIe JTAG JTAG JTAG SCIF SCIF SCIF GPIO GPIO GPIO ADC ADC ADC MPU MPU MPU MPU LPDDR4 LPDDR4 LPDDR4 RGMII RGMII RGMII USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 or 3.0 USB 2.0 or USB 3.0 USB 2.0orUSB 3.0 UART UART UART SD0 SD01 SD0 SD1 SD0SD1 SPI SPI SPI MIPI CSI MIPI CSI MIPI CSI MIPI DSI MIPI DSI MIPI DSI PCIe PCIe PCIe JTAG JTAG JTAG SCIF SCIF SCIF GPIO GPIO P0x-Bx GPIOP0x-Bx ADC ADC 000-7 ADC000-7
Exiting Interactive Block Diagram