概要
説明
メイカースペースとしても知られるオープンソースコミュニティは、ますます多くの支持者を獲得し、かつてのハッカーのような認識から脱却し、家庭、オフィス、さらには産業用アプリケーションの幅広い領域に進出するようになりました。
Featherは、Adafruitのオープンソースハードウェアボードとアクセサリーの最大ブランドです。 これらのボードは、同じフォームファクタ、ピン配置、およびリチウムポリマーバッテリ充電機能を共有しています。 一部のボードは、Bluetooth、Wi-Fi、セルラーネットワーク接続、プロトタイピングを容易にするための専用の「ブレッドボード」、SDカードインターフェイスなどの特別な機能を提供します。 これらのボードはすべて、Adafruitやその他のコントリビューターを中心とした広範なソフトウェアコミュニティによってサポートされています。
このシステムのメリット:
- 高性能1GHz Arm® Cortex-A55® MPU
- ハイエンド・プロセッシングとRTOSサポートの連携
- 汎用 Featherキャリアボード
- LiPo充電器で駆動するLiPoバッテリー
- 低消費電力設計
- スモールフォームファクタ
- オーディオコーデック(ホームオートメーションなど)
製品比較
アプリケーション
- オープンソースのコミュニティプロジェクト(メイカースペース)
- ホーム・オートメーション
- オフィスオートメーション
- ローエンドの産業用組み込みアプリケーション
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動LiPo Charger
製品
PMIC
製品
Serial Flash
製品
MCU
製品
LDO
製品
LDO
製品
Audio Codec
製品
Exiting Interactive Block Diagram