メインコンテンツに移動

AnalogPAKによる電流ループ通信

概要

説明

このシステムは、AnalogPAK™を使用して、マスタデバイスとスレーブデバイス間の通信用に4-20mA電流ループを構成します。 AnalogPAK™は、HART(® Highway Addressable Remote Transducer)モデムとして通信データの変調と復調をサポートし、1200Hzと2200HzのFSK変調もサポートしています。

このシステムのメリット:

  • AnalogPAK™は、小型化と低コスト化を実現します。
  • このSLG47011は、HARTモデムを1つのチップに統合しているため、ユーザ仕様に基づいてMCUを柔軟に選択できます。
  • SLG47003のゼロドリフト、超低オフセットオペアンプにより、安定した高精度な信号伝送を実現します。

製品比較

アプリケーション

  • 産業機器の圧力計測
  • 産業用アプリケーション
  • ファクトリー・オートメーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
WSxxx_HART Connector Line Connector Line.230 Connector Line.232 Connector Arrow.179 Sheet.100 HART HART Sheet.101 Current Loop Circuit Current Loop Circuit Dynamic connector.490 Dynamic connector.493 Sheet.119 4-20mA Loop 4-20mA Loop Notes 1 Choose any MCU according to user specifications. 2 HART mod... 1 Choose any MCU according to user specifications.2 HART modem: PGA, ACMP, Digital filter, DAC, Modulator/Demodulator, etc.3 FSK modulation (1200Hz, 2200Hz). Sensor Sensor Sensor Connector Arrow AnalogPAK AnalogPAK2 AnalogPAK2 Line Bi-directional Line Bi-directional.160 Connector Arrow.162 Connector Arrow.163 HART_OUT HART_OUT3 HART_OUT3 HART_IN HART_IN HART_IN 3.3V 3.3V 3.3V Connector Arrow.168 Connected signals arrow Connected signals arrow.170 AnalogPAK Op Amp AnalogPAK Op Amp x2 (Filter) AnalogPAKOp Amp x2(Filter) AnalogPAK AnalogPAK2 AnalogPAK2 Line Bi-directional.177 Line Bi-directional.178 Connector Arrow.180 HART_OUT HART_OUT3 HART_OUT3 HART_IN HART_IN HART_IN 3.3V 3.3V 3.3V Connector Arrow.184 Connected signals arrow.185 Connected signals arrow.186 AnalogPAK Op Amp AnalogPAK Op Amp x2 (Buffer/Filter) AnalogPAKOp Amp x2(Buffer/Filter) Resistor - Fixed Op Amp Op Amp Op Amp Connected signals arrow.193 Connector Arrow.195 Connected signals line Connector Arrow.198 Battery 2-Cell.203 Sheet.204 Sheet.205 Sheet.206 Sheet.207 Line 1pt.1552 Line 1pt.1608 Connector 1.160 Loop Power 24V Loop Power 24V Loop Power 24V Connector 1.221 Connector Line.225 Connector Line.226 Dotted Line Dotted Line.228 Connector Line.229 Connector 2 Connector 2.233 Connector 2.234 Connector 2.235 Field Field Field Host Host Host WS030 WS030 WS030 Sheet.245 MCU MCU1 MCU1 UART UART UART GPIO GPIO GPIO Sheet.246 MCU MCU1 MCU1 UART UART UART ADC ADC ADC GPIO GPIO GPIO
Exiting Interactive Block Diagram