メインコンテンツに移動

産業用CANセンサネットワーク

概要

説明

産業用アプリケーションでは、コントローラエリアネットワーク(CAN)は最も広く使用されているデバイスレベルの通信バスであり、その高い信頼性と費用対効果で知られています。 これらのアプリケーションでは、空気質や湿度などの要素を測定するセンサも普及しています。 このデザインは、Arm® Cortex®-M23 コアベースの MCU の CAN 機能を利用したセンサデータ収集ネットワークを示しています。 CANノードは、絶縁型RS-485トランシーバとインバータを介して接続され、CANネットワーク上で動作するさまざまなルネサスのセンサモジュールを備えています。

システムの利点 :

  • 48MHz Arm Cortex-M23コアは、効率的な計算と高速な応答時間を実現する優れた性能を提供します。
  • MCUに統合された暗号化ライブラリにより、安全な通信とデータ保護が保証され、重要なアプリケーションのデータの整合性が維持されます。
  • 高速RS-485トランシーバは、堅牢な通信インタフェースを提供し、長距離やノイズの多い環境での信頼性の高い通信を保証します。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
Template 2 TW007 TW007 TW007 Sheet.2 RS485 2 RS-485 RS-485 IAQ Sensor IAQ Sensor IAQ Sensor LDO 2 LDO LDO AC/DC AC/DC AC/DC Plug Sheet.11 Sheet.12 Sheet.13 Sheet.14 Sheet.15 Sheet.16 Sheet.17 Sheet.18 Sheet.19 Sheet.20 Sheet.21 Sheet.22 Sheet.23 Sheet.24 Board 2 Board 2 Board 2 110/220V AC 110/220V AC 110/220V AC Connector 1.78 3.3V 80mAmax 3.3V 80mAmax 3.3V 80mAmax VOUT = 5V IOUT, max =500mA VOUT = 5V IOUT, max =500mA VOUT = 5VIOUT, max =500mA VOUT = 3.3V IOUT, max =500mA VOUT = 3.3V IOUT, max =500mA VOUT = 3.3VIOUT, max =500mA CAN Bus CAN Bus CAN Bus Sheet.32 Sheet.33 RS485 1 RS-485 RS-485 Flow Sensor Flow Sensor Flow Sensor LDO 1 LDO LDO AC/DC AC/DC AC/DC Plug.14 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Board 1 Board 1 Board 1 110/220V AC 110/220V AC 110/220V AC Connector 1.37 Sheet.62 Connector 1.39 3.3V 80mAmax 3.3V 80mAmax 3.3V 80mAmax VOUT = 5V IOUT, max =500mA VOUT = 5V IOUT, max =500mA VOUT = 5VIOUT, max =500mA VOUT = 3.3V IOUT, max =500mA VOUT = 3.3V IOUT, max =500mA VOUT = 3.3VIOUT, max =500mA 5V 30mA typ 5V 30mAtyp 5V 30mAtyp RS485 3 RS-485 RS-485 Humidity Sensor Humidity Sensor Humidity Sensor LDO 3 LDO LDO AC/DC AC/DC AC/DC Plug.97 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Sheet.80 Sheet.81 Sheet.82 Sheet.83 Sheet.84 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 Sheet.89 Board 3 Board 3 Board 3 110/220V AC 110/220V AC 110/220V AC Connector 1.114 3.3V 80mAmax 3.3V 80mAmax 3.3V 80mAmax VOUT = 5V IOUT, max =500mA VOUT = 5V IOUT, max =500mA VOUT = 5VIOUT, max =500mA VOUT = 3.3V IOUT, max =500mA VOUT = 3.3V IOUT, max =500mA VOUT = 3.3VIOUT, max =500mA Sheet.96 Sheet.97 Sheet.98 LDO 4 LDO LDO Sheet.103 Sheet.104 USB Plug Sheet.106 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Connector 1.137 RS485 4 RS-485 RS-485 Sheet.115 3.3V 80mAmax 3.3V 80mAmax 3.3V 80mAmax Daughter Board Daughter Board Daughter Board Sheet.118 Sheet.119 Sheet.120 Sheet.121 Connector 1.166 VOUT = 3.3V IOUT, max =500mA VOUT = 3.3V IOUT, max =500mA VOUT = 3.3VIOUT, max =500mA Sheet.124 MCU MCU MCU USB USB USB CAN CAN CAN Sheet.125 Control MCU 1 Control MCU Control MCU I2C I2C I2C CAN CAN CAN Sheet.126 Control MCU 2 Control MCU Control MCU I2C I2C I2C CAN CAN CAN Sheet.127 Control MCU 3 Control MCU Control MCU I2C I2C I2C CAN CAN CAN
https://labonthecloud.renesas.com/free-pass/Industrial-CAN-Sensor-Network/28
Exiting Interactive Block Diagram

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 2.70 MB English
1件